Modules universels avec connecteurs D-SUB, FLK et autres

Modules universels avec connecteurs D-SUB, FLK et autres

Les modules interface VARIOFACE vous garantissent une transmission fiable des signaux entre le niveau de terrain et d'automatisation. Les modules interfaces universels relient des connecteurs à grand nombre de pôles tels que IDC/FLK, D-SUB, ELCO, rail DIN ou RJ45 aux blocs de jonction à vis, à ressort ou à raccordement Push-in. Associé à nos systèmes préconfectionnés universels, vous bénéficiez d'un câblage 1:1 rapide et sans risque de confusion des polarités.

Avantages

  • Câblage 1:1 rapide et protégé contre l'inversion de polarité avec les modules interface universels
  • Encombrement réduit grâce au design compact
  • Possibilité de définir avec précision chaque module interface grâce aux repérages variés
  • Fonction de contrôle : également disponible avec indicateur d'état
VARIOFACE – système de précâblage pour automates

Configurateur pour système de précâblage pour automates

Configurateur : VARIOFACE – système de précâblage pour automates

Configurez votre solution Plug and Play personnalisée pour les nouvelles installations ou les mises à niveau. L'interface utilisateur intuitive et les modèles 3D garantissent une utilisation facile. En quelques clics, vous choisissez les composants de votre solution, composés d'adaptateurs frontaux, de câbles système et de modules de transfert de signaux.

Comparaison de nos modules interface

La gamme VARIOFACE se compose de différents éléments qui garantissent une transmission fluide des signaux. Pour relier le niveau terrain au niveau de commande, VARIOFACE Professional est idéal pour une utilisation universelle. Avec le nouveau VARIOFACE Front Connect, il est désormais possible de réaliser une connexion entre le niveau terrain et les systèmes d'E/S à distance sur une largeur de seulement 19 mm. Renoncez à un câblage dur avec des modules à relais et utilisez pour cette connexion une solution enfichable avec l'adaptateur V8 de la gamme de produits VARIOFACE.

VARIOFACE Professional
VARIOFACE Front Connect
Adaptateur PLC-V8 VARIOFACE
VARIOFACE Professional

VARIOFACE Front Connect

Adaptateur PLC-V8 VARIOFACE

Technologie de raccordement Push-in, à vis Push-in Contacts enfichables pour modules à relais pour relais PLC-INTERFACE 6,2 mm/14 mm et RIFLINE complete
Connecteurs D-SUB, HD-SUB, IDC/FLK, RJ45 D-SUB, IDC/FLK D-SUB, IDC/FLK
Nombre de pôles 9, 15, 25, 37, 50 (D-SUB) /15, 26, 44, 62 (HD-SUB) /10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50, 60, 64 (IDC/FLK) 9, 15 (D-SUB)/14, 16, 20 (IDC/FLK) 15 (D-SUB)/14 pôles (IDC/FLK)
Versions spéciales Distributeurs de potentiel/Modules traversants/Indicateurs LED non non
Largeur En fonction du type 19 mm 50 mm (6,2 mm PLC-INTERFACE)/112,5 mm (14 mm PLC-INTERFACE)/128 mm (RIFLINE complete)
Quatre modules VARIOFACE Professional sur un rail vus de face

VARIOFACE Professional Modules interface universels

Utilisez des modules interface universels pour relier le niveau de commande et le niveau terrain. VARIOFACE Professional offre un système coordonné, modulaire et robuste qui permet de gagner de la place. Ils sont utilisés là où des connecteurs doivent être reliés à des fils uniques. Des modules de transmission de signaux et de répartition du potentiel sont disponibles en fonction de votre application.

  • Modules définissables avec précision grâce à des repérages variables
  • Manipulation facile avec pied métallique pour montage sur rails DIN
  • Modules universels pour tous les nombres de pôles courants et avec technologie de raccordement vissé ou Push-in
Raccordement du distributeur de potentiel sur une alimentation

Distributeurs de potentiel VARIOFACE

Les distributeurs de potentiel VARIOFACE, qui peuvent être utilisés de différentes manières, conviennent à la distribution de la tension de service ou à la répartition de la tension de commande. Ils sont prévus pour des applications jusqu'à 250 V/30 A. Profitez d'une répartition simple et précise des signaux électriques, en particulier dans les espaces restreints.

  • Collecte complète de signaux via différents niveaux de potentiel
  • Répartition claire des potentiels avec alimentation distincte pour les sections de conducteurs importantes
  • Affectation univoque des blocs de jonction grâce au repérage continu

VARIOFACE Front Connect Modules interface avec raccordements frontaux

Un câblage sans erreur et un gain de place dans l'armoire électrique caractérisent VARIOFACE Front Connect. Ce complément entre le système d'E/S à distance et le niveau terrain prend en charge la périphérie décentralisée avec une grande flexibilité et un design étroit.

VARIOFACE Front Connect en vue de face avec trois modules
Module VARIOFACE Front Connect vu de face
Situation de planification à l'écran : homme assis devant l'ordinateur
VARIOFACE Front Connect avec câble préconfectionné connecté avec extrémité ouverte en vue de face
VARIOFACE Front Connect en vue de face avec trois modules

  • Réduction du câblage grâce aux blocs de jonction Push-in avec technologie de raccordement frontal
  • Gain de place jusqu'à 60 % grâce à une largeur de 19 mm
  • Connexion Plug and Play au niveau des E/S à distance et terrain avec une gamme complète pour systèmes de précâblage

Module VARIOFACE Front Connect vu de face

Avec la technologie Push-in, vous réduisez considérablement le temps de câblage. Un repérage clair ainsi que des boutons-poussoirs de couleur simplifient la manipulation et assurent un câblage intuitif.

Situation de planification à l'écran : homme assis devant l'ordinateur

Intégrez facilement VARIOFACE Front Connect dans votre planification et votre documentation grâce à des données CAO et des macros EPLAN plus disponibles.

VARIOFACE Front Connect avec câble préconfectionné connecté avec extrémité ouverte en vue de face

La gamme de produits VARIOFACE Front Connect comprend des accessoires parfaitement adaptés, tels que des câbles préconfectionnés à extrémités ouvertes pour des connexions universelles.

Relais avec adaptateur de précâblage non encore connecté en vue de face

Adaptateur PLC-V8 VARIOFACE Raccordement enfichable pour les modules à relais

Assurez un raccordement sans erreur des modules à relais au niveau de commande en utilisant l'adaptateur de précâblage. Dans ce cas, les propriétés de PLC-INTERFACE et du système de précâblage VARIOFACE sont intégrées dans une seule solution. En fonction de vos exigences de commutation, il est possible d'assembler des modules d'entrée et de sortie de manière spécifique à chaque canal.

  • Raccordement simple et rapide du niveau de couplage et de l'automate en chaîne ouverte grâce à la suppression des fils uniques
  • Flexibilité importante grâce au montage modulaire pour un assemblage de modules à relais spécifique à chaque canal de sortie
  • Raccordement direct des conducteurs d'alimentation et des barres avec les séries capteurs et actionneurs

Câblage entre le niveau de commande et le niveau de l'interface

Système de câble confectionné avec adaptateur V8 et relais avec un raccordement au consommateur final
Premier niveau avec connecteur depuis l'automate
L'adaptateur V8 est au premier plan
Les relais PLC-INTERFACE sont au premier plan
Capteurs et actionneurs du niveau terrain au premier plan
Système de câble confectionné avec adaptateur V8 et relais avec un raccordement au consommateur final

Les adaptateurs PLC-V8 sont simplement enfichés sur huit relais PLC-INTERFACE alignés. Ainsi, les relais se connectent rapidement et surtout sans erreur aux connecteurs IDC/FLK ou D-SUB avec des cartes d'E/S.

Premier niveau avec connecteur depuis l'automate

Les câbles préconfectionnés provenant de l'automate sont enfichés avec leurs connecteurs sur les adaptateurs PLC-V8.

L'adaptateur V8 est au premier plan

Les relais PLC-INTERFACE possèdent des lignes de pontage. Pour établir une connexion, les adaptateurs PLC-V8 sont enfichés sur les lignes de pontage.

Les relais PLC-INTERFACE sont au premier plan

Les relais PLC-INTERFACE constituent le niveau de couplage entre le niveau de commande et le niveau terrain.

Capteurs et actionneurs du niveau terrain au premier plan

Les capteurs et actionneurs se trouvant au niveau terrain sont reliés aux relais PLC-INTERFACE.

Câblage entre le niveau de l'interface et le niveau terrain Potentiels d'économies avec les variantes actionneurs et capteurs

Carte d'images interactive : câblage des actionneurs et des capteurs avec adaptateur de précâblage
Raccordement direct
Avec VARIOFACE, les blocs de jonction habituels et leur câblage ne sont plus nécessaires, car les conducteurs d'alimentation et les barres sont directement raccordés aux variantes actionneur ou capteur du module à relais.
Connexion enfichable
Avec un câblage au moyen d'un câble préconfectionné vers l'automate, vous renoncez à un câblage coûteux de fils uniques.
Des ponts enfichables au lieu de ponts à boucles
Remplacer les ponts à boucles par des ponts enfichables pour la répartition du potentiel afin de réduire le câblage.
Brochure
L'intégralité de la gamme en un coup d'œil

Obtenez une vue d'ensemble du système de précâblage pour automates. Découvrez comment trouver la technologie de raccordement adaptée à la transmission des signaux, des données ou de la puissance pour votre application.

Ouvrir la brochure
Câbles préconfectionnés et modules pour câblage système