- Réduction du câblage grâce aux blocs de jonction Push-in avec technologie de raccordement frontal
- Gain de place jusqu'à 60 % grâce à une largeur de 19 mm
- Connexion Plug and Play au niveau des E/S à distance et terrain avec une gamme complète pour systèmes de précâblage
Le module d'exécution VARIOFACE réalise une liaison 1:1 entre des blocs de jonction à vis et un connecteur femelle D-SUB miniature (15 pôles). Une dérivation à la masse distincte est disponible.