Système de postes de travail modulaires pour l'assemblage de rails DIN

Systèmes de postes de travail modulaires

Avec les systèmes de postes de travail modulaires de la clipx BASIC line, vous composez facilement votre poste de travail pour travailler de façon efficace. Complétez votre poste de travail avec nos accessoires ou utilisez-les sur nos postes de travail pour optimiser rapidement les processus.

Avantages

  • Équipement individuel et extension des postes de travail avec des accessoires modulaires et évolutifs
  • Optimisation rapide des processus avec une augmentation de l'efficacité grâce à un concept facile à mettre en œuvre
  • Augmentation de la productivité grâce à un design ergonomique et à une disposition structurée des composants
  • Solution optimisée pour les processus de fabrication dans la construction d'armoires électriques, grâce à des années d'expérience dans le cadre du conseil en processus

Nouveaux produits

Dispositif de montage pour la production de borniers
Système de postes de travail assisté par logiciel pour l'assemblage de rails DIN
Différents magasins pour la mise à disposition de différents éléments et composants
Frein de conducteur pour structurer les conducteurs sur les postes de travail de montage

Dispositif de montage

Pour la production de borniers

Notre dispositif de montage ergonomique vous permet de fabriquer des borniers de manière confortable et sûre. Le rail DIN est fixé à l'aide de dispositifs de serrage vissables. Grâce à la fonction de rotation et de coulissement, le dispositif de montage peut être tourné et réglé de manière flexible.

Caractéristiques principales

  • Dimensions (l x h x L) : 107 mm x 187 mm x 1 863 mm
  • Équipé d'un dispositif de serrage rapide, de dispositifs de serrage et d'une échelle de mesure
  • Avec fonction rotative et coulissante
  • Des coulisseaux supplémentaires intégrés pour accueillir d'autres dispositifs de serrage
  • Possibilité de fabriquer au moins 2 borniers en parallèle

Avantages

  • Ergonomie améliorée et sécurité accrue lors du montage des borniers
  • Fixation simple et sûre du rail DIN grâce à des dispositifs de serrage vissables
  • Gain de temps grâce à la possibilité de fabriquer plusieurs borniers en parallèle
  • Montage confortable des repères pour blocs de jonction grâce à la fonction de rotation
  • Conditions de travail optimales offrant une vue centrale grâce à la fonction coulissante

Systèmes de postes de travail modulaires

Pour des processus efficaces au sein de la construction d'armoires électriques

Avec les systèmes de postes de travail de la clipx BASIC line, vous composez rapidement et facilement votre poste de travail individuel pour travailler de façon efficace et ergonomique. Le système modulaire permet à tout moment de procéder à une adaptation flexible ou à une extension en fonction de vos besoins.

Caractéristiques principales

  • Système de postes de travail composé d'un poste de travail de base et d'accessoires adaptés
  • Adapté aux étapes spécifiques du processus (comme la préparation des commandes, l'assemblage, le câblage)
  • Conception ergonomique
  • Conception modulaire
  • Intégration possible d'un logiciel d'assistance des opérateurs

Avantages

  • Équipement individuel et extension des postes de travail avec des accessoires modulaires et évolutifs
  • Optimisation rapide des processus avec une augmentation de l'efficacité grâce à un concept facile à mettre en œuvre
  • Augmentation de la productivité grâce à un design ergonomique et à une disposition structurée des composants
  • Solution optimisée pour les processus de fabrication dans la construction d'armoires électriques, grâce à des années d'expérience dans le cadre du conseil en processus

Système modulaire de magasins

Mise à disposition efficace des matériaux

Optimisez votre processus de montage dans la construction d'armoires électriques avec le système modulaire de magasins pour une mise à disposition efficace et adaptée au montage des composants. Grâce à différents types de magasins, différents composants et matériaux sont mis à disposition rapidement et de manière flexible.

Caractéristiques principales

  • Magasins d'avance pour composants montables sur profilé (p. ex. blocs de jonction) et pour matériel d'étiquetage
  • Magasin d'avance universel pour différentes applications
  • Magasin pour petites pièces en vrac
  • Disposition flexible des séparateurs d'étagères
  • Différents profils de montage à coller

Avantages

  • Mise à disposition individuelle de matériel selon les besoins et l'utilité grâce à un système modulaire
  • Prélèvement ciblé des composants et de la quantité nécessaires grâce à une mise à disposition sélective
  • Ergonomie améliorée grâce à une disposition des éléments et des composants adaptée au montage
  • Réduction des temps de recherche lors du montage grâce à une mise à disposition efficace
  • Réduction des erreurs grâce à la disposition structurée des composants

Frein de conducteur pour les postes de travail de montage

Pour un aménagement du poste de travail efficace

Le frein de conducteur vous permet de structurer clairement et sans grand effort les conducteurs dans la plage de section de 0,5 à 6 mm² aux postes de travail de montage. Le frein de conducteur peut être identifié par la section de conducteur correspondante et s'installe facilement par encliquetage sur les rails DIN.

Caractéristiques principales

  • Section de conducteur : 0,5 mm² ... 6 mm²
  • Mode de fixation : encliquetage sur rail DIN 35
  • Fixation par vissage (en option)
  • Marquable avec du matériel de repérage pour les blocs de jonction (UCT-TM6, UC-TM6)
  • Dimensions (L x H x P) : 11 mm x 45 mm x 70 mm

Avantages

  • Gain de temps et réduction des temps de recherche grâce à un accès rapide aux conducteurs
  • Postes de travail de montage clairs lors de la préparation du câblage grâce à un guidage ordonné des conducteurs
  • Réduction du risque de confusion en cas de sections similaires grâce à la possibilité d'étiquetage
  • Meilleure accessibilité des conducteurs grâce à des possibilités de fixation flexibles
  • Installation facile grâce à la compatibilité avec les rails DIN NS 35

Systèmes de postes de travail modulaires de la clipx BASIC line

Systèmes de postes de travail modulaires Pour des processus efficaces au sein de la construction d'armoires électriques

Avec les systèmes de postes de travail de la clipx BASIC line, vous composez facilement votre poste de travail individuel pour travailler de façon efficace et ergonomique. Grâce à leur modularité, nos accessoires peuvent être intégrés aux postes de travail existants ou combinés à nos postes de travail ergonomiques de base. Il est ainsi possible d'équiper les postes de travail de façon individuelle en fonction de vos besoins. Grâce au système modulaire, les systèmes de postes de travail peuvent être adaptés de manière flexible à tout moment pour répondre à des exigences spécifiques ou être complétés p. ex. par un logiciel.

Systèmes de postes de travail pour différentes étapes du processus Combinables de manière flexible et extensibles individuellement

Système de postes de travail de la gamme clipx BASIC line avec coupe-rail DIN pour l'usinage mécanique
Système de postes de travail de la clipx BASIC line pour l'assemblage au sein de la construction d'armoires électriques
Système de postes de travail de la clipx BASIC line pour le câblage au sein de la construction d'armoires électriques
Système de postes de travail de la gamme clipx BASIC line avec coupe-rail DIN pour l'usinage mécanique

Combinez rapidement et facilement notre poste de travail de base avec les accessoires et outils adaptés, tels que nos coupe-profilés et coupe-rails DIN. Vous pourrez ainsi couper des rails normalisés et des goulottes rapidement et avec précision, sans copeaux ni bavures. Le poste de travail de base est équipé d'un support, p. ex. pour fixer un porte-bloc ou un écran. De plus, il dispose dans sa partie inférieure d'un espace pour le stockage d'un grand nombre de rails DIN ou de goulottes. Les supports existants sur la structure assurent alors le maintien. L'utilisation de notre bloc de coupe zéro permet de gagner encore plus de temps lors de la découpe manuelle de rails DIN perforés. Le bloc de coupe zéro permet d'effectuer des coupes zéro rapides et reproductibles avec un seul réglage et sans devoir prendre des mesures répétées chronophages. Vous profitez ainsi à peu de frais d'un poste de travail parfaitement adapté et propre pour l'usinage mécanique manuel.

Système de postes de travail de la clipx BASIC line pour l'assemblage au sein de la construction d'armoires électriques

Pour l'assemblage de rails DIN, composez rapidement et facilement votre poste de travail efficace. En plus du réglage en hauteur, notre poste de travail de base est équipé au centre d'un support, par exemple pour la fixation d'un porte-bloc ou d'un écran. La partie supérieure offre, avec ses quatre surfaces de rangement, beaucoup de place pour la mise à disposition du matériel et des composants nécessaires. Pour une mise à disposition efficace du matériel, utilisez notre système de magasins modulaire, composé de différents types de magasins, de séparateurs de rayonnages et de bacs à bec. Vous équipez ainsi le poste de travail de manière rapide et flexible avec une multitude de composants et de matériels différents. L'utilisation d'un dispositif de fixation rotatif pour les rails DIN assure leur stabilité lors de l'assemblage et offre des conditions de travail ergonomiques et confortables. Pour plus d'efficacité dans la production de borniers, il suffit d'étendre le système de postes de travail avec notre logiciel d'assistance des opérateurs et un système Pick by Light.

Système de postes de travail de la clipx BASIC line pour le câblage au sein de la construction d'armoires électriques

Grâce à son évolutivité et à sa structure modulaire, notre poste de travail de base peut être combiné de manière flexible avec différents accessoires. Dans sa partie supérieure, le poste de travail mobile dispose de surfaces de rangement qui offrent un espace idéal pour ranger le matériel nécessaire, comme les câbles et les conducteurs. Il est également équipé de tables latérales rabattables et d'une boîte à outils verrouillable avec des tiroirs qui permettent de garder tous les outils nécessaires à portée de main. Outre un support pour un moniteur, il est par exemple possible d'installer des rails DIN qui servent de supports pour des bacs à bec destinés au stockage de petites pièces. Pour un câblage encore plus ordonné, il est recommandé d'installer notre frein de conducteur pour structurer les conducteurs jusqu'à 6 mm². Pour rendre le processus de câblage plue efficace, vous pouvez aisément étendre le système de postes de travail avec nos machines-outils automatiques et nos systèmes d'impression, ainsi qu'avec des logiciels d'assistance des opérateurs. Vous pouvez ainsi préparer sur place, facilement et rapidement, un grand nombre de conducteurs pour le câblage.

Personne prélevant du matériel sur l'établi mobile pour l'assemblage des rails DIN

Établi mobile

Avec notre établi mobile, vous disposez d'un outil polyvalent pour votre production. L'établi peut être utilisé pour la préparation de commandes et le transport. Il peut également servir d'espace de stockage supplémentaire au niveau du poste de travail d'assemblage, ce qui permet de gagner en ordre et en efficacité. Grâce à son design modulaire, l'établi mobile peut être adapté de manière flexible à vos exigences spécifiques. La conception ergonomique et la compatibilité avec nos magasins et bacs à bec facilitent non seulement le chargement et le déchargement, mais permettent également de nombreuses possibilités d'application. Équipé de roulettes pivotantes et de poignées pratiques, l'établi peut être déplacé sans effort, même lorsqu'il est très chargé.

Les accessoires en détail


Dispositif de montage DIN RAIL FIXTURE pour la production de borniers

Dispositif de montage pour la production de borniers Assemblage sûr et ergonomique des rails DIN

Notre dispositif de montage vous permet de fabriquer des borniers de manière simple, sûre, ergonomique et confortable. Le rail DIN est fixé à l'aide de borniers vissables, ce qui vous permet d'avoir les deux mains libres pour l'assemblage des composants. Grâce à la fonction de rotation et de coulissement, le dispositif de montage peut être tourné et réglé de manière flexible. L'échelle de mesure intégrée permet de mesurer précisément les dimensions absolues ainsi que les distances relatives entre les composants. Outre les borniers individuels, il est aussi possible de monter plusieurs petits borniers en parallèle. L'utilisation d'un dispositif de montage pivotant apporte plus de stabilité lors de l'assemblage et facilite le montage précis et efficace des borniers.

  • Meilleure ergonomie et travail en toute sécurité lors du montage des borniers
  • Gain de temps grâce à la possibilité de fabriquer plusieurs borniers en parallèle
  • Montage confortable des repères pour blocs de jonction grâce à la fonction de rotation
  • Conditions de travail optimales offrant une vue centrale grâce à la fonction coulissante
Le frein de conducteur est équipé d'un conducteur et encliqueté sur un rail DIN

Aménagement du poste de travail Pour un câblage plus ordonné

Le frein de conducteur vous permet de structurer clairement et sans grand effort les conducteurs dans la plage de section de 0,5 à 6 mm² aux postes de travail de montage. Le frein de conducteur peut être identifié par la section de conducteur correspondante et s'installe facilement par encliquetage sur les rails DIN. Le clipx WIRE brake permet donc un aménagement du poste de travail efficace et ergonomique.

  • Gain de temps et réduction des temps de recherche grâce à un accès rapide aux conducteurs
  • Meilleure accessibilité des conducteurs grâce à des possibilités de fixation flexibles
  • Installation facile grâce à la compatibilité avec les rails DIN NS 35
  • Postes de travail de montage clairs lors de la préparation des conducteurs et du câblage grâce à un guidage ordonné des conducteurs
  • Réduction du risque de confusion en cas de sections similaires grâce à la possibilité d'étiquetage
Frein de conducteur vissé sur une plaque en bois

Possibilités de fixation flexibles

Facile à installer et confortable à utiliser : le frein de conducteur peut non seulement être encliqueté rapidement sur un rail DIN et retiré si nécessaire, mais il peut aussi être fixé sans problème sur d'autres surfaces, comme le bois, et positionné de manière flexible. Grâce au logement supplémentaire pour une vis à six pans creux, le frein de conducteur permet une fixation rigide. Ainsi, le clipx WIRE brake s'adapte individuellement à vos exigences et offre une grande flexibilité dans l'aménagement du poste de travail.

Magasin modulaire Votre mise à disposition personnalisée de matériel, des séparateurs de rayonnages aux systèmes d'alimentation

Main qui retire un bloc de jonction du magasin d'alimentation
Main qui retire un convertisseur de mesure du magasin d'alimentation universel
Main qui prélève du matériel de repérage dans le magasin d'alimentation
Main qui prélève une petite pièce dans le bac à bec
Séparateurs de rayonnages pour diviser ou séparer les composants
Kit d'accessoires pour magasins d'alimentation
Main qui retire un bloc de jonction du magasin d'alimentation

Pour la mise à disposition de blocs de jonction aux postes de travail de montage, utilisez notre magasin spécialement adapté aux blocs de jonction avec alimentation de marchandise intégrée pour une meilleure accessibilité. Le chargement et le rechargement du magasin d'alimentation s'effectuent rapidement grâce au dispositif de blocage situé à l'arrière pour bloquer l'alimentation. L'installation s'effectue par simple encliquetage sur le profilé adaptateur en T avant et arrière. Un déplacement du magasin est possible après la fixation sur les profilés en T de l'adaptateur et offre donc un positionnement flexible sans grand effort. Ainsi, pendant le processus de montage, le magasin d'alimentation permet une alimentation efficace des composants nécessaires ainsi qu'un prélèvement ergonomique grâce à une disposition adaptée au montage.

Main qui retire un convertisseur de mesure du magasin d'alimentation universel

Notre magasin universel avec alimentation de marchandise intégrée est disponible pour la mise à disposition de différents composants, p. ex. des relais, des convertisseurs de mesure ou des disjoncteurs modulaires. Vous pouvez positionner individuellement les profilés coulissants correspondants en fonction des exigences et les adapter ainsi de manière flexible aux différentes largeurs. Ils garantissent un meilleur guidage et une stabilité supplémentaire. En combinaison avec les séparateurs de rayonnage, vous pouvez ainsi ranger en toute sécurité des composants de grande taille et les mettre à disposition sans les faire basculer sur les postes de travail de montage. L'installation du magasin d'alimentation s'effectue par simple encliquetage sur le profilé adaptateur en T avant et arrière. Outre l'alimentation efficace, le magasin permet, pendant le processus de montage, un prélèvement ergonomique des composants nécessaires grâce à une disposition adaptée au montage.

Main qui prélève du matériel de repérage dans le magasin d'alimentation

Notre magasin en forme de U avec alimentation intégrée est idéal pour la mise à disposition de matériel de repérage, p. ex. au format tapis. Grâce à la forme en U et à la largeur adaptée aux produits, le matériel de repérage est toujours mis à disposition en toute sécurité dans la bonne position aux postes de travail de montage. Montez le magasin d'alimentation par simple encliquetage sur le profilé adaptateur en T avant et arrière. Pour le chargement et le rechargement, il suffit de retirer le magasin en intégralité. Cela facilite en outre la manipulation. Pendant le processus de montage, le magasin d'alimentation permet à la fois un prélèvement ergonomique du matériel de repérage grâce à une disposition adaptée au montage et une alimentation efficace.

Main qui prélève une petite pièce dans le bac à bec

Pour les petits composants et matériaux, composez rapidement et facilement la variante de magasin pour produits en vrac avec bac à bec. Cette variante se compose de deux séparateurs de rayonnages et, selon les besoins, d'un ou de plusieurs bacs à bec. Montez les séparateurs de rayonnages par simple encliquetage sur le profilé adaptateur en T avant et arrière. Le coulissement sans effort sur les profilés permet d'adapter la largeur des séparateurs de manière flexible. Les bacs à bec sont disponibles dans deux tailles différentes. Pour plus de clarté, vous pouvez repérer ces bacs individuellement grâce au porte-étiquette intégré. Grâce aux bords arrondis sur la face avant, les bacs à bec permettent non seulement d'accéder facilement aux petites pièces et matériaux nécessaires, mais aussi de les prélever de manière ergonomique.

Séparateurs de rayonnages pour diviser ou séparer les composants

Que ce soit pour la répartition ciblée de différents composants ou simplement comme séparation : utilisez nos séparateurs de rayonnages universels pour une organisation individuelle et claire de la mise à disposition de votre matériel sur les postes de travail de montage. Montez les séparateurs par simple encliquetage sur le profilé adaptateur en T avant et arrière. En les faisant coulisser sans effort sur les profilés, ils peuvent être positionnés et réglés en largeur de manière flexible. Grâce aux points de rupture prescrits à l'arrière, vous pouvez facilement adapter la longueur des séparateurs de rayonnages sur site en fonction des exigences. Les séparateurs permettent ainsi un meilleur rangement et une diminution des temps de recherche et d'accès pendant le processus de montage.

Kit d'accessoires pour magasins d'alimentation

Pour augmenter p. ex. la surface de poussée ou réduire la distance de serrage pour les articles fins, vous avez la possibilité d'élargir les magasins d'alimentation avec différents profils d'extension en fonction des exigences. De plus, il est possible d'améliorer la stabilité des pièces très hautes en ajoutant une surélévation supplémentaire. Ces accessoires sont disponibles en kit et sont uniquement compatibles avec le magasin d'alimentation universel et le magasin d'alimentation pour matériel de repérage.

Magasin modulaire pour une mise à disposition efficace du matériel aux postes de travail de montage

Mise à disposition efficace des matériaux avec système modulaire de magasins

Avec le magasin modulaire, vous équipez vos postes de travail de montage de manière rapide et flexible avec une multitude de composants différents. Disponible en différentes versions, l'utilisation des magasins offre une grande adaptabilité aux différentes missions de montage. Les magasins permettent donc une mise à disposition efficace et ergonomique du matériel en vue d'augmenter la productivité.

  • Mise à disposition individuelle de matériel selon les besoins et l'utilité grâce à un système modulaire
  • Prélèvement ciblé des composants et de la quantité nécessaires grâce à une mise à disposition sélective
  • Ergonomie améliorée grâce à une disposition des éléments et des composants adaptée au montage
  • Réduction des temps de recherche lors du montage grâce à une mise à disposition efficace
  • Réduction des erreurs grâce à la disposition structurée des composants
Bloc de coupe zéro pour coupe-rail DIN

Bloc de coupe zéro pour coupe-rail DIN Coupes zéro rapides et précises sans mesure

Lors de la découpe manuelle de rails DIN perforés, le bloc de coupe à zéro permet d'effectuer des coupes zéro rapides et reproductibles avec un seul réglage et sans devoir prendre des mesures répétées chronophages. Équipé d'une goupille cylindrique et d'aimants pour un maintien sûr, le bloc de coupe zéro est simplement placé sur le rail DIN. Le curseur permet de régler aisément différentes conditions de coupe zéro.

  • Coupes zéro reproductibles et qualitatives sur les rails DIN perforés, et ce, avec un seul réglage
  • Gain de temps et réduction des erreurs lors des coupes zéro, car il n'est plus nécessaire de répéter les mesures et le traçage
  • Accélération du processus de découpe des rails DIN grâce à un gain de temps lors des coupes zéro
  • Réglage rapide de différentes conditions de coupe zéro grâce à un curseur