SOL-SC-WTH-STN - Station météo
1322110

Station météorologique pour acquérir les données de mesure des capteurs environnementaux raccordés. Utilisable avec les capteurs de type SOL-ES, par ex. dans les parcs photovoltaïques ou autres zones industrielles. Les données de mesure sont mises à la disposition de l'utilisateur via une interface utilisateur et transmises à un système de gestion des données de niveau supérieur.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Prise en charge des langues standard
Interfaces standardisées
Raccordement des capteurs par connecteur circulaire M12 de qualité industrielle
Installation de tous les capteurs compatibles par Plug & Play
Flexible grâce aux capteurs sélectionnables
Mise en service simple ne requérant aucune connaissance en programmation