Connecteur pour électrovannes, 3-pôles, connecteur mâle coudé M12, détrompage: A SPEEDCONNEC, sur Connecteur de vanne A, avec 1 LED, câblé avec Diode zéner
Adaptateurs et prolongateurs pour le câblage du cuivre et de la fibre optique
Les adaptateurs et les prolongateurs vous offrent une flexibilité élevée pour ajuster le câblage. Les adaptateurs de rail DIN garantissent le raccordement sécurisé de vos câbles et une transmission fiable des données. Sur le terrain, vous utilisez des adaptateurs mâles M8, M12 et pour connecteur d'électrovanne. Les résistances de terminaison permettent d'éviter de manière fiable les réflexions de signaux à l'extrémité de la ligne de bus dans les systèmes de bus de terrain.
Plus dinformations- Disponibilité
- Type de produit
- Nombre de pôles
- Raccordement 1
- Type de raccordement 1
- Raccordement 2
- Type de raccordement 2
- Technologie de raccordement
Résistance terminale CANopen®/DeviceNet™ M12
Isolant femelle RJ45, modulaire (Keystone), CAT6, 8 pôles, blindé, avec raccordement de câble (LSA), pour cordons et fils rigides AWG 26 ... 22
Prolongateur RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5, matériau: Plastique, type de raccordement: Prolongateur, Keystone, Ethernet
Isolant femelle RJ45, type: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement IDC, section raccordable: AWG 26- 22, sortie du câble: droit, Modèle sans adaptateur, Ethernet
Connecteur pour électrovannes, 3-pôles, connecteur mâle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC, sur Connecteur de vanne A, avec 1 LED, câblé avec Diode zéner
Résistance terminale PROFIBUS M 12
Répartiteur en T passif RS-485, équipé d'un connecteur mâle D-SUB 9 pôles et de 2 connecteurs femelles D-SUB 9 pôles
Isolant femelle RJ45, type: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, CAT5, matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement IDC, section raccordable: AWG 24- 22, Ethernet
Connecteurs pour circuits imprimés RJ45, type: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, matériau: Métal, type de raccordement: Par refusion THR / à la vague THT
Avantages
- Design compact pour des installations peu encombrantes
- Transmission fiable des données via des raccords et des modules de raccordement de câbles
- Utilisation flexible grâce à des modules pour diverses interfaces de données
Répartiteurs 19" et adaptateurs de rails DIN pour le câblage de données en fibre optique et en cuivre
Des répartiteurs 19" ainsi que des adaptateurs de rails DIN pour fibres optiques et le câblage de données à base de cuivre complètent notre gamme d'adaptateurs. Vous trouverez ces produits classés dans les connecteurs de données.
Prises de raccordement mural
Les boîtes de jonction murales, appelées prises terminales, servent à relier un terminal à un câblage. Vous trouverez également les boîtes de jonction dans la liste de produits de cette page.