En plus des répartiteurs entièrement moulés avec filetage M8, vous disposez également de répartiteurs avec filetage M12 métallique ou en plastique, selon l'application. Le raccordement par câble multiconducteurs est disponible en différentes versions.
Répartiteur pour capteurs/actionneurs, connecteur femelle M12, 8 emplacements, 5 pôles, double fonction, voyant diagnostic et état : oui, PNP, raccordement de câble multiconducteurs : Connexion fixe 180°, PVC, longueur de câble : 10 m, blindage : non