FOC-ADAPTER:LCD/LCD-OSP
-
Prolongateur FO
1208073
Prolongateur FO, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, matériau: Plastique, type de raccordement: Prolongateur, sortie du câble: droit, coloris: bleu
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Fiabilité élevée grâce à des mesures d'assurance qualité étendues
Précision optimisée (stabilité) grâce à l'utilisation de manchons en céramique
Applications polyvalentes grâce à une plage de température étendue et à diverses options de montage
Compatibilité optimale avec les boîtiers d'épissure de la série FDX20
Durable grâce à la conformité RoHS 2