The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

EO-K/PT/LED - Prise de courant
0804121

Prise de courant, avec voyant, Modèles d'enfichage de type K, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: gris, tension nominale: 250 V AC (50 Hz), intensité nominale: 16 A, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, normes/prescriptions: SR 107-2-D1, Code du pays: Danemark

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles