Prise de charge pour infrastructure destinée à une recharge en courant alternatif (CA) des véhicules électriques, compatible avec les connecteurs de charge pour infrastructure de type 2, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)
CHARX T2M3SO12-4P-WC
-
Prise côté infrastructure
1737459
CHARX connect modular Gen 3, Type 2, Prise côté infrastructure, 32 A , 480 V AC, sans fils individuels, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Rectangulaire, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, boîtiers: noir, sans capuchon de décharge de traction, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), CEI 62196-2
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | CHARX connect modular Gen 3 |
| Application | pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE) |
| compatible avec les connecteurs de charge côté infrastructure | |
| Type | Rectangulaire |
| rond | |
| Equipement | sans capuchon de décharge de traction |
| Norme de charge | Type 2 |
| Mode charge | Mode 3, cas B |
| Variantes spécifiques au client | Sur demande |
| Puissance et courant de charge (Charge AC (triphasée)) | |
| Type de courant de charge | AC triphasé |
| Courant de charge | max. 32 A AC (Triphasé) |
| Puissance de charge | max. 26,6 kW (Triphasé) |
| Classe de puissance de charge | max. 22 kW (32 A, triphasé) |
| Tension de référence | 480 V |
| Schéma des pôles (Leistungskontakte) | |
| Remarque concernant la connectique | Raccordement par contact mâle |
| Nombre | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
| Tension de référence | 480 V AC |
| Courant de référence | max. 32 A (La prise côté infrastructure est conçue pour une charge monophasée ou triphasée avec des courants de charge jusqu'à 32 A.) |
| Schéma des pôles (Signalkontakte) | |
| Remarque concernant la connectique | Raccordement par contact mâle |
| Nature de la transmission de signaux | Impulsions modulées |
| Nombre | 2 (CP, PP) |
| Tension de référence | 30 V AC |
| Courant de référence | 2 A |
| Actionneur de verrouillage | |
| Actionneur de verrouillage | 12 V, à 4 pôles |
| Position en haut au milieu | |
| Plage de tension d'alimentation possible du moteur | 9 V ... 16 V |
| Tension maximale de détection du verrouillage | 30 V |
| Courant du moteur typique au moment du verrouillage | 0,2 A |
| Courant inverse du moteur | max. 1 A |
| Durée de connexion max. avec courant inverse | 1000 ms |
| Durée d'ajustement recommandée | 600 ms |
| Temps de pause après une course d'entrée ou de sortie | 3 s |
| Durée de vie en service des cycles d'enfichage | > 10000 cycles |
| Déverrouillage de secours mécanique | disponible |
| Longueur du câble | 0,5 m |
| Structure de câble | 4 x 0,5 mm² |
| Prise côté infrastructure | |
| Largeur | 78 mm |
| Hauteur | 93 mm |
| Profondeur | 81 mm |
| Cotes de perçage | |
| Largeur | 60 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Dessin coté |
|
| Épaisseur max de la paroi | max. 50,00 mm (Montage sur paroi arrière, valeur normative maximale pour les connecteurs de charge d'infrastructure) |
| max. 28,00 mm (Montage face arrière, valeur normative maximale pour connecteur de charge côté infrastructure, en cas d'utilisation du capot de protection 1405217) | |
| Coloris (Boîtiers) | noir (9005) |
| Matériau (Boîtier) | Plastique |
| Matériau (Surface des contacts) | Argent |
| Type de câble | sans fils individuels |
| Fils uniques AC et communication disponibles séparément, voir les accessoires | |
| Fils individuels actionneur de verrouillage | |
| Longueur du câble | 0,5 m |
| Structure de câble | 4 x 0,5 mm² |
| Fil, matériau | PVC |
| Fil, coloris | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
| Diamètre extérieur du câble | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Résistance de la ligne | ≤ 37,1 Ω/m |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | > 10000 |
| Force d'enfichage | < 100 N |
| Force de retrait | < 100 N |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Prise côté infrastructure) | IP54 (enfiché) |
| Indice de protection (Capot de protection) | IP55 (voir accessoires) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 65 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | 5000 m (au-dessus du niveau de la mer) |
| Normes | |
| Normes/Prescriptions | CEI 62196-2 |
| Type de montage Prise côté infrastructure | Montage sur la paroi arrière (Inclinaison possible à l'avant de 0 à 90 °) |
| Type de montage Capot de protection | Montage sur la paroi arrière (disponible séparément) |
| Diamètre perçage de fixation | 7,00 mm (ø) |
| Vis de fixation | Filetage M5 |
| Vis fournies | aucun |
| Référence | 1737459 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | XWBFMA |
| GTIN | 4067923298873 |
| Poids par pièce (hors emballage) | 403,8 g |
| Pays d'origine | Les informations sur le pays dorigine sont fournies lors de la livraison. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144706 |
| ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
CHARX T2M3SOW-1AC32-0,7M - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1737273
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,3M - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1737283
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,7M - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1737287
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-1,5M - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1737447
-
CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,3M - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1737286
-
CHARX T2M3SO-CSOT-M-4-0.5 - Contact 1762212
-
CHARX T2M3SO-CSOT-M-6.2-6.0 - Contact 1762209
-
EV-T2SOC-B - Capot de protection 1164293
-
EV-T2SOCR-B - Capot de protection 1347421
-
EV-T2SOC-P - Capot de protection 1164297
-
EV-T2SOCR-PC - Capot de protection 1347426
-
CHARX T2M3SO-CAP-REMOVER - Outil de démontage 1737467
-
EV-LABEL-C-SO - Autocollant 1315521
-
CHARX SEC-1000 - Automate de charge AC 1139034
-
CHARX SEC-3000 - Automate de charge AC 1139022
-
CHARX SEC-3050 - Automate de charge AC 1139018
-
CHARX SEC-3100 - Automate de charge AC 1139012
-
CHARX SEC-3150 - Automate de charge AC 1138965
Avantages
Système personnalisable – disponible désormais aussi avec une position variable de l'actionneur
Montage facile – possible désormais aussi directement sur le circuit imprimé ou, de manière classique, au moyen de câbles de raccordement enfichables
Résistance aux forces transversales et étanchéité à l'eau et à la saleté grâce aux contacts surmoulés
Compatibles avec tous les capots de protection et les obturateurs de la gamme CHARX contact modular
Étanchéité à l'eau et à la saleté grâce à des contacts entièrement surmoulés
Gain de place pouvant atteindre 38 % par rapport à la génération précédente
Sur demande avec votre logo - pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg