Parasurtenseur / parafoudre universel enfichable basé sur une varistance pour réseaux monophasés avec N et PE communs (système à 2 fils : L1, PEN), avec contact de signalisation à distance.
Parafoudre basse tension pour courant continu
Le comportement des systèmes à courant continu diffère de celui des systèmes à courant alternatif en mode de réglage et en cas d'erreur à cause de leur structure. Des parafoudres spécifiques sont donc indispensables. Ces SPD sont répartis entre les équipements de protection de type 1 et de type 2, en fonction de leur lieu d'installation et des exigences de l'application.
Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur enfichable universel à base de varistances pour applications 48 V DC, avec conducteur de retour (pôle positif) mis à la terre, sans évaluation du risque pour les classes de protection parafoudre III et IV, avec contact de signalisation à distance.
Connecteur de rechange pour parafoudre de la gamme de produit VALVETRAB SEC pour sources de courant électrique DC. Protection de la ligne de terre pour 220 et 380 V DC.
Connecteur mâle de rechange pour parasurtenseur de la gamme de produit VALVETRAB SEC pour les sources de courant électrique CC.
Connecteur mâle de rechange pour parasurtenseur de la gamme de produit VALVETRAB SEC pour les sources de courant électrique CC.
Parafoudre enfichable sans courant de fuite pour systèmes bipolaires à tension continue isolés et reliés à la terre avec caractéristiques de fonctionnement linéaires jusqu'à 380 V DC, pour montage sur rail DIN, élément de base à 3 pôles avec contact de signalisation à distance, trois éléments de protection enfichables avec contrôle de la température, affichage de l'état sur chaque connecteur.
Connecteur de rechange pour parafoudre de la gamme de produit VALVETRAB SEC pour sources de courant électrique DC. Protection de la ligne de terre pour 48 et 120 V DC.
Connecteur de rechange L-N pour parafoudres et parasurtenseurs enfichables VAL-MS-T1/T2 48/12.5.
Connecteur mâle de rechange pour parasurtenseur de la gamme de produit VALVETRAB SEC pour les sources de courant électrique CC.
Parafoudre enfichable sans courant de fuite pour systèmes bipolaires à tension continue isolés et reliés à la terre avec caractéristiques de fonctionnement linéaires jusqu'à 48 V DC, pour montage sur rail DIN, élément de base à 3 pôles avec contact de signalisation à distance, trois éléments de protection enfichables avec contrôle de la température, affichage de l'état sur chaque connecteur.
Avantages
- Fonctionnement sécurisé de systèmes d'alimentation en tension continue grâce à la protection fiable contre les surtensions
- Utilisation polyvalente grâce à une altitude maximale d'utilisation de 6 000 m (au-dessus du niveau de la mer)
- Encombrement réduit grâce à un design compact
- Parfaitement informé grâce à l'indicateur d'état visuel, mécanique et le contact de télésignalisation
Nouveaux produits
Parafoudre pour réseaux de courant continu
Pour applications industrielles jusqu'à 1 000 V DC
Les réseaux de courant continu présentent de nombreux avantages par rapport aux réseaux de courant alternatif, et jouent un rôle important dans la transition énergétique. Le nouveau parafoudre VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R protège de manière fiable les réseaux à courant continu contre les dommages causés par les courants de foudre et les surtensions.
Caractéristiques principales
- Parafoudre, conformément au type 1/2
- Utilisable jusqu'à 1 100 V DC Uc
- Cônes d'insertion allongés
- Puits de vis allongés
- Protection contre les contacts
- Contact de télésignalisation intégré
- Utilisation possible jusqu'à une altitude de 6 000 m
Avantages
- Fonctionnement sécurisé de systèmes d'alimentation en tension continue grâce à la protection fiable contre les surtensions et courants de foudre
- Pour une utilisation dans des systèmes d'alimentation DC unipolaires et linéaires jusqu'à 1 000 V DC de tension permanente
- Encombrement réduit grâce à un design compact
- Parfaitement informé grâce à l'indicateur d'état visuel, mécanique et contact de télésignalisation
Parafoudres pour les applications DC avec des tensions nominales jusqu'à 1 000 V DC
Exigences en matière de parafoudre basse tension
Les parafoudres pour la protection des applications DC doivent être adaptés aux exigences parfois nettement plus élevées. Pour une utilisation dans des systèmes à courant continu avec une tension particulièrement élevée, un parafoudre doit être conçu pour fonctionner jusqu'à 1 100 V de tension permanente. Les exigences en matière de distances dans l'air et lignes de fuite sont donc nettement plus élevées, ce qui permet d'éviter un claquage entre les blocs de jonction et les conducteurs qui y sont raccordés. Pour les systèmes DC avec des tensions plus faibles, les exigences ne sont pas aussi élevées. Mais ici aussi, la recommandation claire est de toujours choisir le parafoudre basse tension pour la tension correspondante.
Avantages fondamentaux du courant alternatif et du courant continu
Le courant alternatif ou la tension alternative présente deux grands avantages : il peut être transformé et commuté facilement. Cependant, lors du transport, la puissance réactive est toujours transmise, ce qui entraîne des pertes correspondantes dans la transmission.
Le courant continu ou la tension continue offrent l'avantage d'utiliser directement les tensions souhaitées sur les installations, machines et appareils correspondants grâce à des convertisseurs DC/DC ou DC/AC plus efficaces. Les circuits intermédiaires DC coûteux avec conversion AC/DC en convertisseurs de fréquence ne sont plus nécessaires. Par ailleurs, les systèmes de transport de courant continu ne transportent pas de puissance réactive. Cela réduit considérablement les pertes d'énergie pendant le transport.