Parafoudres pour la technologie MCR

Parafoudre basse tension pour la technologie MCR

Dans la technologie de mesure, de commande et de régulation (technologie MCR), le parafoudre basse tension garantit la transmission continue des signaux. Un fonctionnement parfait implique un niveau élevé de qualité et une grande disponibilité des signaux transmis. Nos parafoudres représentent une solution optimale pour toutes les applications de technologie MCR. Toute défaillance de l'installation est évitée.

Go to Product Detail Page for item 2804694
LIT 2-12 - Parafoudre
LIT 2-12 - Parafoudre
2804694

Protection antisurtension dans le module pour profilé en une pièce large de 6,2 mm pour deux fils de signaux indépendants du potentiel. Testée selon les modes de protection en zones Ex : Ex ia IIC / Ex iaD.

Go to Product Detail Page for item 1054762
TTC-6-FC-UT - Porte-fusibles
TTC-6-FC-UT - Porte-fusibles
1054762

Support de cartouche de fusible pour parafoudres de la gamme de produits TERMITRAB complete avec la technique de raccordement vissé. Raccordement à plusieurs niveaux possible sur les boîtiers TTC-6. Pour fusibles fins courants 5 x 20 mm.

Go to Product Detail Page for item 2906824
TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I - Parafoudre
TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I - Parafoudre
2906824

Parafoudre basse tension, consistant en une fiche de protection et un élément de base, avec indicateur d'état intégré et couteau de sectionnement destiné à un circuit de signalisation bifilaire à sécurité intrinsèque libre de potentiel de terre, par ex. une boucle de courant 0(4) ... 20 mA, compatible HART. Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'à la catégorie SIL 3.

Avantages

  • Protection selon les besoins grâce à une gamme complète de parafoudres pour tous les signaux MCR courants
  • Polyvalence : designs et technologies de raccordement adaptés à toutes les applications
  • Essais simplifiés grâce à la version enfichable des parafoudres
  • Utilisation universelle en atmosphère explosible grâce aux homologations ATEX et CEIEx
  • Le parafoudre basse tension destiné à la technologie MCR fait partie du système COMPLETE line

Nouveaux produits

Parafoudres basse tension pour les applications APL sur rail DIN
CLT-10P/2-MOV-230V-I monté sur rail DIN

Parafoudres basse tension pour applications APL

Exploiter les appareils de terrain en toute sécurité

Dans la gamme de parafoudres basse tension TERMITRAB complete, Phoenix Contact propose désormais deux variantes de produits pour les applications Advanced Physical Layer. Les variantes de circuit sont spécialement adaptées au domaine d'application APL.

Caractéristiques principales

  • Largeur étroite de seulement 6 mm
  • Troisième niveau du bloc de jonction sur le produit
  • Conformité à la spécification de l'application APL
  • Protection anti-surcharge intégrée
  • Utilisation en atmosphères explosibles

Avantages

  • Peu encombrants et économiques grâce à une petite largeur de 6 mm
  • Conformité aux spécifications de l'application APL grâce à un circuit de protection optimisé
  • Intégration facile du blindage grâce à un troisième niveau du bloc de jonction sur le produit
  • Surveillance permanente des parafoudres et indicateur d'état mécanique avec signalisation à distance en option
  • Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des connecteurs

Parafoudres basse tension pour signaux de 230 V

Une protection puissante pour une largeur compacte

Le nouveau parafoudre basse tension enfichable CLT-10P/2-MOV-230V-I-P offre une protection fiable contre les surtensions dans les applications de signalisation 230 V. L'installation s'effectue sur deux blocs de jonction Push-in de type PT 2,5-...CLT. Obtenez la sécurité et l'efficacité dans un seul produit.

Caractéristiques principales

  • Installation simple
  • Circuit de protection performant
  • Protection anti-surcharge intégrée
  • Signalisation à distance disponible en option
  • Largeur réduite
  • Contrôlable avec le CHECKMASTER 2

Avantages

  • Installation facile grâce aux blocs de jonction Push-in, avec parafoudre basse tension enfichable
  • Disponibilité particulièrement élevée des installations grâce à un circuit de protection performant avec protection anti-surcharge intégrée
  • Diagnostic simple et rapide, grâce à la signalisation à distance proposée en option, pour une intégration dans des infrastructures numériques
  • Évolutivité - satisfait aux normes et directives internationales telles que la CEI 61643-21

Configurateur pour parafoudres destinés à la technologie de mesure, de commande et de régulation

Configurateur pour parafoudres destinés à la technologie de mesure, de commande et de régulation dans la pratique

Configurateur parafoudre basse tension pour la technologie MCR

Dans la technologie MCR, un grand nombre de lignes relie de nombreuses interfaces. Des surtensions peuvent se propager dans toutes les interfaces via ces lignes. Accédez au bon parafoudre basse tension pour la technologie MCR en deux étapes.

Aperçu des gammes de produits

Parafoudre étroit TERMITRAB complete avec signalisation à distance en option, montée sur rail DIN
PLUGTRAB PT-IQ avec technologie de raccordement Push-in monté sur rail DIN avec affichage à 3 niveaux
Parafoudre basse tension CLIXTRAB installé sur des blocs de jonction
Parafoudre basse tension pour le raccordement direct aux appareils de terrain : SURGETRAB
Parafoudre étroit TERMITRAB complete avec signalisation à distance en option, montée sur rail DIN

TERMITRAB complete est le parafoudre basse tension le plus compact au monde pour la technologie MCR. Cette gamme de produits vous fournit un système complet. Cela va du parafoudre très basse tension simple à un niveau à des versions enfichables à plusieurs niveaux avec commutateur rotatif, signalisation et option de signalisation à distance.

Les parafoudres les plus compacts sont larges de 3,5 mm seulement. Vous économisez ainsi jusqu'à 50 % de place par rapport à des installations d'une largeur de 7 mm.

Les équipements de protection de la gamme TERMITRAB complete permettent une signalisation mécanique indiquant l'état des équipements de protection sans alimentation auxiliaire. En option, les modules de télésignalisation peuvent surveiller visuellement jusqu'à 40 équipements de protection. En cas de surcharge thermique, les modules de télésignalisation indiquent l'état sous forme de message général par un contact indépendant du potentiel de terre, p. ex. dans la salle de contrôle.

PLUGTRAB PT-IQ avec technologie de raccordement Push-in monté sur rail DIN avec affichage à 3 niveaux

PLUGTRAB PT-IQ offre une surveillance à plusieurs niveaux des parafoudres installés. Tous les composants limiteurs de tension des circuits de protection sont alors pris en compte. Le contrôleur alimente jusqu'à 28 parafoudres en tension. Il garantit simultanément la signalisation à distance globale. Un signal d'état jaune indique que la limite de décharge a été atteinte en raison de surtensions fréquentes. Le parafoudre basse tension est alors encore fonctionnel et votre installation continue d'être protégée. L'état jaune indique qu'un remplacement est recommandé afin d'éviter des interventions de maintenance inutiles.

Vert : parafoudre OK
Jaune : limite de puissance atteinte, remplacement recommandé
Rouge : surcharge, remplacement nécessaire

Parafoudre basse tension CLIXTRAB installé sur des blocs de jonction

La gamme de produits CLIXTRAB est conçue pour les installations où la sécurité est particulièrement importante, p. ex. dans l'industrie ferroviaire. Les produits comprennent des blocs de jonction Push‑in avec un commutateur rotatif et la fiche parafoudre correspondante. Avec les accessoires standardisés pour le système de blocs de jonction, les produits s'insèrent de façon optimale dans votre nouvelle installation ou dans une installation déjà existante.

Misez sur la sécurité avec CLIXTRAB : le circuit de protection performant avec sa protection anti-surcharge intégrée assure une disponibilité maximale de l'installation. Le détrompage mécanique des connecteurs évitant tout enfichage incorrect garantit la sécurité lors des travaux de maintenance.

La protection contre la foudre et le parafoudre basse tension offrent en outre une possibilité de diagnostic simple et rapide. La signalisation à distance, disponible en option, vous permet de surveiller facilement vos appareils à distance. Grâce à l'intégration dans votre infrastructure numérique, vous êtes parfaitement préparé pour l'avenir. Réalisez facilement les contrôles récurrents avec le CHECKMASTER 2.

Parafoudre basse tension pour le raccordement direct aux appareils de terrain : SURGETRAB

Les SURGETRAB sont des parafoudres destinés aux signaux normalisés usuels et sont montés directement sur la tête du capteur grâce à leurs filetages de raccordement. Ce type de montage permet d'économiser du temps et de l'argent et d'éviter de monter un boîtier de connexion supplémentaire pour la fixation du parafoudre basse tension.

Il existe différentes versions pour un câblage simple ou parallèle. Le circuit de protection peut ainsi au choix être raccordé en série ou en parallèle à l'interface du capteur de mesure. Pour la version avec câblage en parallèle, un deuxième filetage de raccordement est nécessaire sur la tête du capteur.

Caractéristiques de la gamme de produits TERMITRAB complete

TERMITRAB complete
Parafoudres
TERMITRAB complete
Commutateur rotatif intégré du TERMITRAB complete
Variantes enfichables de TERMITRAB complete
La gamme TERMITRAB complete propose également des solutions adaptées pour la protection des signaux dans les circuits à sécurité intrinsèque, avec le mode de protection Ex i.

Toujours le parafoudre basse tension adapté

Phoenix Contact vous propose des composants de protection antisurtension innovants pour toutes les exigences de la technologie MCR.

TERMITRAB complete

PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT

SURGETRAB

Type de montage Profilé chapeau Profilé chapeau Profilé chapeau Vissable à l'appareillage de terrain
Largeur 3,5 mm / 6,2 mm 17,5 mm 17,5 mm 1/2 pouce / 3/4 pouce
Technologie de raccordement Push-in/vissé Push-in/vissé Vis Câbles
enfichable / non enfichable Oui/Oui Oui/Non Oui/Non Non/Non
Indicateur d'état 2 étages, mécanique À 3 niveaux, LED non non
Signalisation à distance En option oui non non
Testable avec Checkmaster 2
Variantes à sécurité intrinsèque

Applications typiques dans la technologie MCR


Parafoudre avec symbole pour circuits de signalisation isolés
Parafoudres avec symbole pour signaux avec potentiel de référence commun
Parafoudre avec symbole pour les mesures liées à la résistance
Parafoudre avec symbole pour les utilisations en zones explosibles
Parafoudre à un niveau avec parafoudre à gaz
Parafoudre avec symbole pour circuits de signalisation isolés

Les valeurs analogiques comme le régime, la pression, le débit, etc. sont détectées par des capteurs et transformées par les convertisseurs de mesure en valeurs de courant et de tension. La transmission jusqu'à l'automate ou le module isolateur est réalisée dans une plage de valeurs normalisée. Le « circuit 1x2 » est généralement utilisé pour ces méthodes de transmission analogiques.

Les surtensions couplées de façon temporaire peuvent provoquer des dommages tant au niveau de l'appareillage de terrain que de l'automate centralisé. Équipez donc les extrémités de vos appareils d'un parafoudre basse tension pour la technologie MCR.

Parafoudres avec symbole pour signaux avec potentiel de référence commun

Les états de commutation et les contacts de signalisation sont des signaux classiques enregistrés par les entrées binaires des automates. Les automates commutent également des actionneurs comme des électrovannes. Utilisez un parafoudre basse tension adapté pour protéger les entrées et sorties sensibles des automates. Les signaux binaires sont souvent commutés avec un potentiel de référence commun. Les commutations 2x1 et 4x1 offrent ce type de protection classique intégrant ce potentiel de référence commun.

Parafoudre avec symbole pour les mesures liées à la résistance

Si une mesure est obtenue directement par la valeur de résistance d'un composant électrique, les impédances supplémentaires présentes dans une boucle de mesure sont alors particulièrement importantes. Cela concerne notamment des mesures de température avec des résistances de mesure sur circuit imprimé (PT 100, PT 1000) mais aussi avec des jauges de contrainte à deux fils. En général, les parafoudres basse tension MCR comportent des impédances comprises dans le parcours longitudinal. Si les impédances sont intégrées dans le circuit sans procéder à un nouveau calibrage, la modification de l'impédance globale fausse alors le résultat de mesure. Des variantes de commutation sans résistances longitudinales supplémentaires simplifient l'installation d'un parafoudre basse tension dans des applications similaires.

Parafoudre avec symbole pour les utilisations en zones explosibles

Dans l'industrie chimique et pétrochimique, les atmosphères explosibles liées aux processus de technologie des procédés sont fréquentes. Elles sont provoquées p. ex. par des émissions de gaz, de vapeurs ou de brouillards. Mais des atmosphères explosibles peuvent également survenir dans des minoteries, des silos, des usines de sucreries et de produits alimentaires.

Les parafoudres destinés à une atmosphère explosible répondent à ces conditions particulières. Les articles répondent aux exigences du mode de protection offert par la sécurité intrinsèque. Comme tous les parafoudres pour circuits à sécurité intrinsèque sont classés dans la catégorie « Ex ia », ils assurent une sécurité maximale. Même en supposant qu'il y ait deux défaillances indépendantes l'une de l'autre, dans cette catégorie, les équipements électriques ne peuvent en aucun cas provoquer d'incendie.

L'installation est homologuée dans les atmosphères explosibles de zone 1 et 2 ou non explosibles. Il est possible de rediriger des signaux raccordés jusqu'à la zone 0 Ex. Certains articles répondent également aux exigences du mode de protection antidéflagrante. Les homologations sont conformes à ATEX et CEIEx.

Parafoudre à un niveau avec parafoudre à gaz

Dans l'idéal, un concept de protection antisurtension comprend plusieurs niveaux. Cela permet un agencement optimisé des composants réagissant rapidement, comme les diodes Zener bidirectionnelles et les parafoudres très puissants comme les éclateurs à gaz. Les varistances permettent de combler le vide existant entre ces deux niveaux de protection. Elles réagissent moins rapidement car ce sont des diodes, mais ont un pouvoir de décharge plus élevé.

Les parafoudres à un niveau ne sont équipés que d'un composant. Ils conviennent par ex. pour la protection supplémentaire de longs câbles sur le terrain, à l'entrée du bâtiment ou dans la zone de transition entre différentes zones de protection. Les parafoudres à un niveau avec protection contre les tensions longitudinales offrent une protection contre les surtensions apparaissant entre différents fils de signaux. Grâce à des variantes avec protection contre les tensions transversales, la protection d'un fil et de la terre ou de la masse est toujours garantie.