CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 |
The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 |