Panneau de brassage, Repérage de A - H, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: Montage mural, Rack de 19", coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: gris/blanc
Panneaux de brassage
Les panneaux de brassage servent à répartir les signaux. Les panneaux de brassage permettent un montage avec un nombre de pôles précis et un détrompage couleur ainsi qu'une densité de signaux élevée grâce au raccordement Push-in des deux côtés. Les grandes surfaces de repérage et la diversité élevée des couleurs des panneaux de brassage permettent l'affectation des couleurs aux conducteurs et aux points de connexion. Cela garantit une installation intuitive et sécurisée.
Panneau de brassage, Repérage de 1 - 32, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: Montage mural, Rack de 19", coloris: gris
Panneau de brassage, Repérage de A - H, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: Montage mural, Rack de 19", coloris: gris
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, encliquetage sur la bride du couvercle, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: noir
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, encliquetage sur la bride du couvercle, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: marron
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, encliquetage sur la bride du couvercle, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: vert
Panneau de brassage, Repérage de 1 - 32, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: Montage mural, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: gris/blanc
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, encliquetage sur la bride du couvercle, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: blanc
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, encliquetage sur la bride du couvercle, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: rouge
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, encliquetage sur la bride du couvercle, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: rouge
Avantages
- Haute densité de signaux grâce au design compact
- Conception adaptée à l'application et au nombre de pôles précis grâce à un design modulaire
- Affectation librement configurable, par couleur, des conducteurs et des points de connexion
- Possibilités de contrôle confortables grâce à des points-tests de 2,3 mm facilement accessibles
- Grande surface de repérage clair
- Utilisation flexible grâce au montage direct, en rack de 19'' ou sur rail DIN
- Frais de logistique réduits grâce aux accessoires standardisés CLIPLINE complete
Panneaux de brassage
Panneaux de brassage PTMC
Panneaux de brassage pour la répartition du potentiel
Grâce à leur design compact, les panneaux de brassage vous permettent également un gain de place jusqu'à 20 %. Conçus de façon modulaire, avec un nombre de pôles précis et des éléments de matrice de couleur, ils assurent un câblage compact, clair et sans erreur. Vous pouvez facilement vérifier les panneaux de brassage grâce aux points-tests de 2,3 mm librement accessibles. Les distributeurs de potentiel sont disponibles pour le montage direct, sur rack 19 pouces ou pour le montage sur rail DIN.
Tout comme pour les répartiteurs de connexions, les accessoires CLIPLINE complete uniformisés vous permettent de réduire vos coûts logistiques et de stockage.
Les panneaux de brassage sont disponibles en version précâblée ou librement configurable.
Panneaux de brassage PTMC, câblage simultané des deux côtés
Utilisation des panneaux de brassage
Outre l'utilisation de systèmes de bus sur des installations neuves et modernisées, p. ex. dans des centrales ou des installations de production, la connexion Point à Point est toujours d'actualité en raison des exigences de sécurité et de disponibilité élevées. L'avantage est ici la localisation rapide des erreurs avec des appareils de mesure standard. Avec une densité de signaux élevée, un encombrement minimal et une excellente clarté, le panneau de brassage reste indispensable même à l'avenir. Le concept des panneaux de brassage PTMC breveté et modulaire vous permet de disposer d'un système innovant pour vos opérations de répartition.
Panneaux de brassage
Configurateur pour panneaux de brassage PTMC
Configurez vos panneaux de brassage personnalisés. Le design compact vous permet d'atteindre une densité de signaux élevée lors de la répartition dans le domaine de l'automatisation.
Brochure de produits Répartiteurs de connexions et panneaux de brassage
Téléchargement
Vous souhaitez obtenir des matériaux imprimés sur nos panneaux de brassage ? Vous trouverez ci-dessous notre brochure de produits et notre brochure qualité.