Panneaux de brassage pour le montage direct

Panneaux de brassage

Les panneaux de brassage servent à répartir les signaux. Les panneaux de brassage permettent un montage avec un nombre de pôles précis et un détrompage couleur ainsi qu'une densité de signaux élevée grâce au raccordement Push-in des deux côtés. Les grandes surfaces de repérage et la diversité élevée des couleurs des panneaux de brassage permettent l'affectation des couleurs aux conducteurs et aux points de connexion. Cela garantit une installation intuitive et sécurisée.

Go to Product Detail Page for item 3270422
PTMC 1,5-3 /GN - Panneau de brassage
PTMC 1,5-3 /GN - Panneau de brassage
3270422

Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, encliquetage sur la bride du couvercle, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: vert

Go to Product Detail Page for item 3270302
PTMC 1,5-2 /GY - Panneau de brassage
PTMC 1,5-2 /GY - Panneau de brassage
3270302

Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, encliquetage sur la bride du couvercle, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: gris

Go to Product Detail Page for item 3270425
PTMC 1,5-3 /VT - Panneau de brassage
PTMC 1,5-3 /VT - Panneau de brassage
3270425

Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, encliquetage sur la bride du couvercle, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: violet

Avantages

  • Haute densité de signaux grâce au design compact
  • Conception adaptée à l'application et au nombre de pôles précis grâce à un design modulaire
  • Affectation librement configurable, par couleur, des conducteurs et des points de connexion
  • Possibilités de contrôle confortables grâce à des points-tests de 2,3 mm facilement accessibles
  • Grande surface de repérage clair
  • Utilisation flexible grâce au montage direct, en rack de 19'' ou sur rail DIN
  • Frais de logistique réduits grâce aux accessoires standardisés CLIPLINE complete

Panneaux de brassage

Panneaux de brassage PTMC sur lesquels une main insère un conducteur

Panneaux de brassage PTMC

Panneaux de brassage pour la répartition du potentiel

Grâce à leur design compact, les panneaux de brassage vous permettent également un gain de place jusqu'à 20 %. Conçus de façon modulaire, avec un nombre de pôles précis et des éléments de matrice de couleur, ils assurent un câblage compact, clair et sans erreur. Vous pouvez facilement vérifier les panneaux de brassage grâce aux points-tests de 2,3 mm librement accessibles. Les distributeurs de potentiel sont disponibles pour le montage direct, sur rack 19 pouces ou pour le montage sur rail DIN.
Tout comme pour les répartiteurs de connexions, les accessoires CLIPLINE complete uniformisés vous permettent de réduire vos coûts logistiques et de stockage.
Les panneaux de brassage sont disponibles en version précâblée ou librement configurable.

Panneaux de brassage PTMC, montés sur la paroi du boîtier et câblés des deux côtés

Panneaux de brassage PTMC, câblage simultané des deux côtés

Utilisation des panneaux de brassage

Outre l'utilisation de systèmes de bus sur des installations neuves et modernisées, p. ex. dans des centrales ou des installations de production, la connexion Point à Point est toujours d'actualité en raison des exigences de sécurité et de disponibilité élevées. L'avantage est ici la localisation rapide des erreurs avec des appareils de mesure standard. Avec une densité de signaux élevée, un encombrement minimal et une excellente clarté, le panneau de brassage reste indispensable même à l'avenir. Le concept des panneaux de brassage PTMC breveté et modulaire vous permet de disposer d'un système innovant pour vos opérations de répartition.

Panneaux de brassage sur lesquels est enfiché un conducteur d'une seule main

Panneaux de brassage

Configurateur pour panneaux de brassage PTMC

Configurez vos panneaux de brassage personnalisés. Le design compact vous permet d'atteindre une densité de signaux élevée lors de la répartition dans le domaine de l'automatisation.

Brochure dépliante sur les répartiteurs de connexions et les panneaux de brassage

Brochure de produits Répartiteurs de connexions et panneaux de brassage

Téléchargement

Vous souhaitez obtenir des matériaux imprimés sur nos panneaux de brassage ? Vous trouverez ci-dessous notre brochure de produits et notre brochure qualité.