Tournevis et tournevis sans fil

Tournevis et tournevis sans fil

Les tournevis de la gamme de produits SCREWFOX conviennent à une multitude de vis différentes. Cela vaut notamment pour les produits de notre gamme de blocs de jonction. Les poignées ergonomiques des tournevis permettent de transmettre le couple requis avec une force mesurée. Les tournevis sans fil et dynamométriques ajustables complètent la gamme de produit.

Go to Product Detail Page for item 1200305
SAC BIT M12-D16 - Outil
SAC BIT M12-D16 - Outil
1200305

Embout pour le montage de câbles pour capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à équiper avec diamètre d'écrou moleté de 16 mm, pour emmanchement à six pans de 4 mm

Avantages

  • Durabilité : entraînements spécialement trempés et robustes
  • Transmission de couple élevée grâce à la forme spéciale de la poignée à deux composants
  • Solidité grâce aux composants et aux matériaux de grande qualité
  • Tout d'un seul et même fournisseur grâce à une vaste gamme de produits

Embouts, tournevis avec différentes transmissions et tailles, tournevis dynamométriques à batterie ou manuels - Phoenix Contact vous propose l'outil adapté à vos besoins. Bénéficiez des fonctionnalités intelligentes de notre tournevis :

Tournevis SCREWFOX lors de l'utilisation dans l'armoire électrique

Tournevis SCREWFOX utilisé dans l'armoire électrique

Outil de serrage SCREWFOX

Les tournevis conviennent parfaitement aux espaces de vissage et de serrage.

Les poignées à deux composants et les formes ergonomiques des poignées garantissent un maintien optimal et favorisent un travail sans effort.

Tournevis VDE pour une accessibilité maximale dans les espaces de vissage et de serrage

Tournevis VDE

Tournevis VDE

Comment atteindre une accessibilité maximale dans les espaces de vissage et de serrage ? Rien de plus simple : avec les nouveaux tournevis plats VDE.

L'isolation ne dépasse plus, car elle est intégrée dans la lame. Ainsi, les blocs de jonction peuvent être montés et raccordés en toute sécurité, selon les normes VDE.

Couple réglable progressivement avec précision

Précision du couple

Précision du couple

Le couple réglable progressivement avec précision permet un ajustement optimal aux différentes tailles de vis et assure des couples constants en permanence. La partie souple de la poignée est antidérapante et permet la transmission de couples élevés.

Tournevis sans fil SF-ASD 16 à l'usage

Tournevis sans fil SF-ASD 16

Tournevis sans fil ultraprécis

Le tournevis sans fil SF-ASD 16 est pratique pour raccorder des conducteurs sur des raccords vissés. Vous pouvez utiliser le tournevis sans fil en position droite ou coudée, même dans les espaces étroits. Le réglage à 16 niveaux de couple de serrage, avec interrupteur intégré de rotation à droite/à gauche sur la poignée, permet de visser facilement et de manière variée de nombreuses applications.