Pince coupante frontale électronique, inclinée de 20°, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture
Outil électronique
L'outil électronique de la gamme de produits MICROFOX est la gamme de pinces dédiées à tous les domaines d'activités de l'électronique et de l'électromécanique. L'outil électronique filigrane et précis convient parfaitement à l'usinage de zones difficiles d'accès telles que les composants des circuits imprimés. À des fins de protection des composants électroniques fragiles, nous recommandons les versions ESD équipées de poignées spécifiques.
Pince coupante devant électronique ESD, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture
Pince droite électronique ESD, coudée à 45°, prise lisse, avec ressort d'ouverture, antireflet et phosphatée, poignée à 2 éléments
Pince ronde électronique ESD, prise lisse, avec ressort d'ouverture, antireflet et phosphatée, poignée à 2 éléments
Pince droite électronique, coudée à 45°, surface de préhension lisse, avec ressort d'ouverture
Avantages
- Protection des composants électroniques grâce à la version ESD
- Haute précision : faibles tolérances lors de la fabrication
- Longue durée de vie grâce à des composants et matériaux de grande qualité
- Tout d'un seul et même fournisseur grâce à une vaste gamme de produits
Pince électronique ESD
Protection contre les charges électriques avec un outil électronique
Protégez vos pièces électroniques hautement sensibles des décharges électrostatiques (ESD). Les poignées spéciales des pinces électroniques ESD sont en plastique conducteur. L'énergie électrostatique est ainsi dissipée lentement et de manière contrôlée.