Ce type de pince à sertir universel et très répandu est basé sur le principe des ciseaux et est disponible avec des matrices pour différents types de contacts. Chaque section a ici son propre nid de matrice. Il faut donc explicitement veiller au bon positionnement. Pour un traitement précis et rapide, les stations de matrice sont identifiées par la section de conducteur correspondante.
Jeu de pinces à sertir comprenant la CRIMPFOX-M (pince), des douilles à sertir et des poinçons de sertissage pour connecteurs blindés de la série DMCC 0.5 avec câble de données raccordé pour le sertissage de boîtiers de 1 paire, 2 paires et 4 paires, emballé dans un coffret robuste.