Relais de sécurité pour arrêt d'urgence, portes de protection, barrières immatérielles jusqu'au SIL 3, cat. 4, PL e, fonctionnement à 1 ou 2 canaux, détection des courts-circuits transversaux, réarmable, temporisation de réarmement/d'excitation de 0,2 s ... 60 s, 2 circuits de validation, US = 24 V DC, bloc de jonction Push-in enfichable
Relais de sécurité
Nos relais de sécurité certifiés par le TÜV avec contacts forcés offrent une sécurité maximale pour une à trois fonctions de sécurité fixes. Selon l'espace requis, des designs ultracompacts sont à votre disposition à partir de 6 mm.
Relais de sécurité pour arrêt d'urgence et portes de protection ainsi que pour les applications d'ascenseurs jusqu'à la limite de sollicitation SIL 3, cat. 4, PL e, fonctionnement à 1 ou 2 canaux, démarrage automatique ou manuel, détection des courts-circuits, 3 circuits à fermeture, US = 24 V DC, bloc de jonction enfichable Push-in
Connecteur terminal pour le connecteur sur profilé PSR-TBUS à utiliser avec le système modulaire de relais de sécurité (PSR-SDC4)
Relais de sécurité pour la surveillance des arrêts d'urgence et des portes de protection jusqu'à SIL 3 ou cat. 4, PL e selon EN ISO 13849, activation automatique ou manuelle, 2 contacts NO à temporisation de 0,1 ... 30 s, bloc de jonction Push-in enfichable
Relais de sécurité pour arrêt d'urgence, portes de protection et barrière lumineuse jusqu'à SIL 3, Cat. 4, PL e, fonctionnement à 1 ou 2 canaux, démarrage automatique, 2 circuits à fermeture (1 canal), US = 24 V DC, borne à vis fixe
Relais de sécurité en tant qu'extension de contacts, 4 circuits de validation, 1 circuit report de signalisation, en combinaison avec l'unité de base jusqu'à Cat. 3, PL d selon EN ISO 13849, bloc de jonction à vis enfichable, largeur 22,5 mm
Connecteur de bus sur rail DIN pour appareillages de sécurité, pour alimentation/commande/surveillance (selon le module)
Relais de sécurité pour la surveillance des arrêts d'urgence et des portes de protection jusqu'au SIL 3 ou à la catégorie 4, PL e selon la norme EN ISO 13849, fonctionnement à 2 canaux, 2 circuits de validation, tension nominale d'entrée : 24 V DC, bloc de jonction à vis enfichable
Relais de sécurité pour arrêt d'urgence, portes de protection et barrières immatérielles jusqu'au SIL 2, catégorie 3, PL d, fonctionnement à 1 ou 2 canaux, démarrage surveillé, automatique ou manuel, 3 circuits à fermeture, 1 circuit de signalisation, US = 24 V DC, bloc de jonction à vis enfichable
Relais de sécurité pour arrêt d'urgence et portes de protection jusqu'à SIL 3, Cat. 4, PL e, fonctionnement à 1 ou 2 canaux, démarrage surveillé, automatique ou manuel, détection des courts-circuits, 3 circuits à fermeture, US = 24 V DC, borne à vis enfichable
Nouveaux produits
Relais de sécurité pour une sécurité maximale des machines Les gammes de relais de sécurité de Phoenix Contact
Les relais de sécurité de Phoenix Contact surveillent les fonctions relatives à la sécurité des machines et des installations, de la surveillance de l'arrêt d'urgence à la surveillance sécurisée des portes.
Nos gammes de produits sont conçues pour répondre à différentes exigences, du relais compact de 6 mm au module de sécurité multifonctionnel – afin d'assurer une sécurité maximale, une grande fiabilité et une intégration optimale au sein des structures d'automatisation modernes.
Relais de sécurité à partir de 6 mm de largeur
Relais de sécurité ultra-compacts PSRmini Une sécurité maximale dans un espace minimal
PSRmini est la gamme de relais de sécurité la plus fine du marché ; elle est idéale pour les armoires électriques où chaque millimètre compte. Malgré un design extrêmement compact, ces appareils offrent une sécurité et des performances maximales.
Pourquoi choisir PSRmini ?
- Relais de sécurité les plus fins au monde, d'une largeur de 6 mm
- Solution idéale pour les machines compactes et les concepts modulaires
- Contacts à guidage forcé pour une fiabilité maximale
- Aucune configuration nécessaire – utilisation immédiate
La solution parfaite pour :
les équipementiers qui doivent réduire l'encombrement tout en garantissant une sécurité maximale.
Relais de sécurité compacts à partir de 12,5 mm de largeur
Relais de sécurité compacts PSRcompact Solution standard compacte pour les applications industrielles exigeantes
PSRcompact est la nouvelle génération économique de nos relais de sécurité. Ces appareils allient une technologie robuste, des formes de construction compactes et un ensemble de fonctionnalités clairement structuré – ce qui en fait une solution idéale pour les applications standard axées sur l'efficacité.
Avantages :
- Largeur compacte de 12,5 mm ... 22,5 mm
- Variantes pour l'arrêt d'urgence, la porte de protection, le verrouillage, la commande bimanuelle
- Design robuste, plage de température élargie
- Remplacement idéal des anciens relais de sécurité dans le cadre d'une modernisation
La solution parfaite pour :
les fabricants de machines à la recherche d'une solution économique, robuste et facile à intégrer.
Relais de sécurité multifonctions avec jusqu'à quatre fonctions de sécurité réglables
Relais de sécurité multifonctions PSRuni Relais de sécurité à configuration flexible
PSRuni est la gamme la plus flexible de notre portefeuille de produits : des relais de sécurité aux multiples fonctions, librement configurables et offrant une grande variabilité. Ces appareils comblent ainsi le fossé entre les relais de sécurité classiques et les systèmes de sécurité modulaires.
Pourquoi choisir PSRuni ?
- Plusieurs fonctions de sécurité dans un seul appareil
- Choix de produits plus restreint
- Deux méthodes de configuration : directement sur l'appareil ou via un logiciel
- Grande adaptabilité – idéale pour réaliser des concepts de machines flexibles
La solution parfaite pour :
les applications dans lesquelles un relais doit assumer plusieurs tâches de sécurité.
Relais de sécurité dans un design courant sur le marché
Relais de sécurité classiques PSRclassic Une technique de sécurité éprouvée pour les machines établies
PSRclassic est la gamme de produits éprouvée, robuste et largement disponible, destinée aux fonctions de sécurité classiques. Elle offre une grande variété de fonctions et compte déjà des millions d'utilisations.
Aperçu des points forts :
- Large choix de fonctions standard
- Technologie robuste et durable
- Solution idéale pour les machines existantes et les architectures de sécurité classiques
- Grande diversité de variantes sans paramétrage
La solution parfaite pour :
les entreprises qui misent sur des technologies éprouvées et une compatibilité maximale.
Avantages des relais de sécurité de Phoenix Contact
- Sécurité maximale : des solutions jusqu'au niveau SIL 3/PL e
- Grande disponibilité : relais à guidage forcé à longue durée de vie
- Intégration facile : compatible avec tous les systèmes d'automatisation courants
- Gain de temps : câblage sans outil et diagnostic intuitif
- Gammes modulaires : PSRmini, PSRclassic et PSRcompact pour couvrir chaque application
Portefeuille de produits pour la sécurité fonctionnelle de Phoenix Contact
Intégration parfaite dans les systèmes d'automatisation modernes
Les relais de sécurité de Phoenix Contact s'intègrent parfaitement dans les installations en armoire électrique et sur le terrain, et interagissent de manière fiable avec les solutions suivantes :
- Capteurs sécurisés
- Contacteurs et disjoncteurs
- Systèmes de sécurité modulaires
- PLCnext Control
FAQ
Que sont les relais de sécurité et à quelles fins sont-ils utilisés ?
Les relais de sécurité sont des appareils de commutation certifiés qui assurent une surveillance fiable des processus critiques pour la sécurité. Ils détectent les signaux provenant des dispositifs de protection, tels que les boutons d'arrêt d'urgence, les portes de protection sécurisées, les barrières immatérielles ou les boutons de commande bimanuelle, et arrêtent les machines rapidement et en toute sécurité.
Fonctions typiques :
- Surveillance d'arrêt d'urgence
- Surveillance de la porte de protection
- Utilisation à deux mains
- Surveillance de l'arrêt
- Inhibition et sélection du mode de fonctionnement
- Contrôle de la vitesse et surveillance des mouvements sécurisés
Phoenix Contact propose à cet effet un vaste portefeuille de relais de sécurité pour les applications jusqu'au niveau de performance PL e/SIL 3.