Commutateur de sécurité sans contact, capteur, jusqu'à catégorie 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN CEI 62061), type 4 (EN ISO 14119), faible niveau de codage, 1 contact NO/1NC, LED d'état, forme de construction compacte, connecteur M8 à 4 pôles
Commutateur de sécurité
Le commutateur de sécurité compact sans contact PSRswitch surveille les portes de protection et les positions. Grâce à la technologie RFID intégrée, le commutateur offre une protection maximale contre les manipulations et atteint la sécurité fonctionnelle maximale selon EN ISO 14119. Des unités d'évaluation compatibles, un câblage SAC et un diagnostic intégré permettent de proposer une solution économique pour une usine numérique.
Commutateur de sécurité sans contact, capteur, jusqu'à catégorie 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN CEI 62061), type 4 (EN ISO 14119), faible niveau de codage, 1 contact NO/1NC, forme de construction ronde, connecteur M8 à 4 pôles
Commutateur de sécurité sans contact, capteur, jusqu'à catégorie 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN CEI 62061), type 4 (EN ISO 14119), faible niveau de codage, 2 contacts NO , forme de construction compacte, 5 m de câble PVC ouvert
Commutateur de sécurité sans contact, capteur, jusqu'à catégorie 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN CEI 62061), type 4 (EN ISO 14119), faible niveau de codage, 2 contacts NO, forme de construction ronde, 5 m de câble PVC ouvert
Commutateur de sécurité sans contact, organe de commande, jusqu'à catégorie 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN CEI 62061), type 4 (EN ISO 14119), faible niveau de codage, forme de construction plate
Commutateur de sécurité sans contact, capteur, jusqu'à catégorie 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN CEI 62061), type 4 (EN ISO 14119), faible niveau de codage, 2 contacts NO, forme de construction plate, connecteur M8 à 4 pôles
Commutateur de sécurité sans contact jusqu'à Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (CEI 61508), actionneur codé, compatible avec tous les types de détrompage des capteurs, alimentation inductive par le capteur, IP69K
Commutateur de sécurité sans contact jusqu'à Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (CEI 61508), Capteur multicode à détrompage RFID, Format 4 (EN ISO 14119), démarrage automatique ou manuel, diagnostic intégré, alimentation 24 V DC, IP69K, connecteur M12
Commutateur de sécurité sans contact jusqu'à Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (CEI 61508), Capteur fixcode à détrompage RFID, Format 4 (EN ISO 14119), démarrage automatique ou manuel, diagnostic intégré, alimentation 24 V DC, IP69K, connecteur M12
Commutateur de sécurité sans contact jusqu'à Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (CEI 61508), Capteur unicode à détrompage RFID, Format 4 (EN ISO 14119), démarrage automatique ou manuel, diagnostic intégré, alimentation 24 V DC, IP69K, connecteur M12
Commutateur de sécurité PSRswitch compact et sans contact
Surveillance intelligente des portes de protection et des positions avec le commutateur de sécurité sans contact PSRswitch
Le commutateur de sécurité sans contact PSRswitch surveille les portes de protection et les positions des machines et installations, afin de les mettre dans un état sécurisé en cas d'urgence.
Vos avantages
- Protection maximale contre les manipulations, assurée par trois niveaux de codage RFID
- Montage en série sécurisé avec de nombreuses informations de diagnostic
- Raccordement M12 pour une installation et un entretien faciles
- Design compact pour un montage flexible sur les portes et les trappes de protection
- Solution complète sécurisée et rentable pour l'usine connectée
Nouveaux produits
Commutateurs de sécurité magnétiques
Détection sûre de l'état
Les commutateurs de sécurité magnétiques PSR-MIS surveillent les protecteurs mobiles, et ce, sans contact.
Caractéristiques principales
- 3 formes de construction
- Montage en série sécurisé jusqu'à PL d
Avantages
- Principe de commutation magnétique éprouvé pour une surveillance de l'état fiable
- Diagnostic facilité par l'affichage LED directement sur le capteur
- Différentes formes de construction pour un montage flexible sur les portes et les trappes
Protection maximale contre les manipulations Trois niveaux de codage RFID : Fixcode, Unicode et Multicode
La technologie RFID sans contact permet un fonctionnement sans usure tout en offrant une flexibilité maximale lors du montage. De plus, les commutateurs de sécurité sont inviolables grâce au codage RFID haut niveau.
Le capteur est disponible en trois possibilités de codage différentes : en tant que Fixcode, avec un organe de commande fixe programmé, en tant qu'Unicode, avec des actionneurs interchangeables qui peuvent être programmés. Et en multicode, qui accepte tous les organes de commande sans qu'il ne soit nécessaire de les appairer.
Notre PSRswitch est homologué par le TÜV, et est donc conforme à toutes les normes de sécurité importantes.
Design compact Montage flexible sur les portes et les trappes
Le commutateur de sécurité PSRswitch peut être monté de manière très variable : que ce soit verticalement sur des portes de protection, horizontalement sur de petits volets ou pour surveiller différents postes. Même dans les endroits difficiles d'accès, vous pouvez placer le capteur et l'organe de commande de façon flexible. Le raccordement s'effectue via un connecteur M12 mâle standard. Le montage en série sécurisé de plusieurs commutateurs de sécurité PSRswitch vers l'unité d'évaluation est possible grâce à des répartiteurs en Y standardisés et des câbles standard pour capteurs/actionneurs.
En outre, vous pouvez installer un bouton de redémarrage directement sur le commutateur de sécurité. Cela permet d'éviter les démarrages intempestifs de la machine, par ex. en cas de fermeture accidentelle d'une porte lors de travaux de maintenance.
Diagnostic intelligent avec IO-Link Montage en série sécurisé selon EN ISO 14119
Les commutateurs de sécurité PSRswitch sans contact sont adaptés aux applications individuelles et au montage en série sécurisé jusqu'au PL e selon la norme EN ISO 13849. Pour cela, il est possible de monter en série jusqu'à 30 commutateurs de sécurité.
Le montage en série sécurisé comprend deux canaux : les informations de sécurité des commutateurs raccordés sont transmises à l'unité d'évaluation. En outre, d'autres informations d'état non liées à la sécurité des commutateurs de sécurité PSRswitch - comme par ex. « porte ouverte » ou « porte fermée » - peuvent être transmises à l'automate de niveau supérieur via IO-Link par un canal de diagnostic intégré. Les données peuvent ainsi être évaluées en temps réel.
Diagnostic intelligent avec PSRswitch par IO-Link
1. Relais de sécurité PSRmini
Le canal de diagnostic intelligent permet de transmettre les informations de l'état des différents commutateurs au relais de sécurité PSR-MC42, qui les interprètera. Le relais de sécurité transmet les données de diagnostic des commutateurs non liées à la sécurité par IO-Link à l'automate.
2. Passerelle IO-Link
Les données de diagnostic des commutateurs, sans rapport avec la sécurité, sont transmises indépendamment du concept de sécurité par le canal de diagnostic intelligent à la passerelle IO-Link. De là, les données sont transmises par IO-Link à l'automate.
3. Câblage direct
Une autre possibilité est le câblage direct entre les commutateurs de sécurité et l'automate de la machine. Dans cette configuration également, le montage en série sécurisé est bicanal. Les commutateurs de sécurité sont raccordés à un module de sécurité.
Éviter l'occultation de défaut Disponibilité maximale de l'installation jusqu'à PL e
Avec la norme de sécurité EN ISO 14119, éviter l'occultation de défaut est obligatoire. Vous pouvez facilement combler cette lacune de sécurité avec les commutateurs de sécurité sans contact PSRswitch de Phoenix Contact :
Le commutateur de sécurité intelligent PSRswitch surveille en permanence les deux canaux pour détecter les erreurs et, contrairement aux commutateurs à contacts, il empêche l'occultation de défaut dans votre installation. Si une erreur se produit dans un canal, le commutateur utilise le deuxième canal pour se déconnecter en toute sécurité et empêche la remise en marche.
Cette détection d'erreurs permet d'atteindre, en cascade, le niveau de performance le plus élevé, PL e.