Vous pouvez intégrer les Axioline Smart Elements dans les systèmes munis d'une interface Smart Element. Cet élément connecté détecte les signaux numériques de tension continue dans la plage de basse tension. Les optocoupleurs éprouvés permettent l'isolation galvanique sûre des circuits de tension.
AXL SE DI4/2 48/60DC EA
-
Module TOR
1348696
Axioline Smart Elements, Module d'entrée numérique, Entrées TOR: 4, 48 V DC ... 60 V DC, connectique: 2 fils, selon CEI 61850-3, indice de protection: IP20; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 14,9 mm |
| Hauteur | 62,2 mm |
| Profondeur | 62 mm |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Type de montage | Montage par enfichage (Emplacement Smart Element) |
| Position de montage | Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
| Couleur (Boîtiers) | gris (RAL 7042) |
| Interface Smart Element | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Connecteurs Card Edge |
| Heure de démarrage jusqu'à la disponibilité | < 500 ms |
| Données de programmation (LocalbusSlave) | |
| Canal des données de process | 16 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 1 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 0 Octet |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Nombre d'entrées | 4 |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Technologie de raccordement | 2 fils |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 20 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 38 V DC ... 72 V DC |
| Courant d'entrée nominal pour UIN | 1,8 mA |
| Mise à jour des données de processus | typ. 320 µs |
| Circuit de protection | Protec. c. inversions polarité des entrées; Diode |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Axioline Smart Elements |
| Type | modulaire |
| Position de montage | Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| selon CEI 61850-3 | |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III (IEC 61010-2-201/EN 61010-2-201) |
| Degré de pollution | 2 (CEI 61010-2-201/EN CEI 61010-2-201) |
| Potentiels: Alimentation logique des Smart Elements (USE) | |
| Tension d'alimentation | par les connecteurs Card Edge |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation logique / entrée TOR | 2,5 kV |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / entrée TOR | 2,5 kV |
| Tension d'essai: Entrée TOR / terre fonctionnelle | 2,5 kV |
| Tension d'essai: Alimentation de la logique/alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation de la logique/terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Périphérie |
| Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline Smart Elements ». |
| Lors de la sélection des câbles, tenir compte de la température de service admise suivant les normes CEI ou UL. | |
| Périphérie | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline Smart Elements ». |
| Lors de la sélection des câbles, tenir compte de la température de service admise suivant les normes CEI ou UL. | |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² | |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Contrôle mécanique | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 1g |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 30g |
| Choc prolongé selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 10g |
| Tremblement de terre EN 60255-21-3/CEI 60255-21-3 | 1g horizontal, 0,5g vertical |
| Classe de protection | II (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Référence | 1348696 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DRMBAB |
| GTIN | 4063151665968 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 34,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 32,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
AXL F BP SE4 - Porte-modules 1088135
-
AXL F BP SE6 - Porte-modules 1088136
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
CRIMPFOX 10T-F - Pince à sertir 1134913
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pince à sertir 1031721
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiquette 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Bandes de repérage 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Repères pour blocs de jonction 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Repères pour blocs de jonction 0830756
Avantages
4 entrées TOR avec borne de masse commune
Tension de signal : 48 V DC ... 60 V DC
Température ambiante (service) comprise entre -40 °C ... 70 °C
Remplit les exigences environnementales et CEM selon CEI 61850-3
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg