AXL F BP SE4 EA - Porte-modules
1398501

Prépare aux exigences du CRA

Axioline F, Backplane, 4 emplacements pour Axioline Smart Elements, vitesse de transmission dans le bus local: 100 Mbit/s, indice de protection: IP20; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Mise à disposition de l'alimentation logique pour les Axioline Smart Elements enfichés
Alimentation de l'alimentation périphérique UP pour les Axioline Smart Elements enfichés
Température ambiante (service) comprise entre -40 °C ... 70 °C
Remplit les exigences environnementales et CEM selon CEI 61850-3