AXL F BP SE6 - Porte-modules
1088136

Prépare aux exigences du CRA

Axioline F, Backplane, 6 emplacements pour Axioline Smart Elements, vitesse de transmission dans le bus local: 100 Mbit/s, indice de protection: IP20; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Mise à disposition de l'alimentation logique pour les Axioline Smart Elements enfichés
Alimentation de l'alimentation périphérique UP pour les Axioline Smart Elements enfichés