IB IL TEMP 6 RTD HEI 1 DO 6-PAC
-
Module spécial Inline
2819684
Module Inline d'acquisition de température, complet avec accessoires (connecteur et espace de repérage), avec multiplex de données de process à 6 entrées pour résistances thermométriques, 6 sorties binaires (24 V, 70 mA), 1 entrée pour l'acquisition de l'intensité globale d'éléments de chauffe.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 48,8 mm |
| Hauteur | 136,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Coloris | vert |
| Bus local Inline | |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Module | |
| Code ID (déc) | 191 |
| Code ID (hex) | BF |
| Code de longueur (hexa) | 02 |
| Code de longueur (décimal) | 02 |
| Canal des données de process | 32 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 4 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 4 Octet |
| Longueur de répertoire | 64 Bit |
| Besoin en données de paramétrage | 1 Octet |
| Besoin en données de configuration | 5 Octet |
| Analogique: | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques capteurs RTD |
| Nombre d'entrées | 6 |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | à 3 fils (blindés) |
| Temps de conversion A/N | max. 175 ms |
| Types de capteurs utilisables (RTD) | Pt 100 |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Nombre de sorties | 6 |
| Tension de sortie | 24 V DC |
| Courant de sortie | 70 mA (protection contre les courts-circuits) |
| Type | modulaire |
| Inline |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 150 mA |
| typ. 90 mA | |
| Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 30 mA |
| typ. 20 mA | |
| Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Consommation de courant | max. 500 mA |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 75 % en moyenne, occasionnellement 85 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 75 % en moyenne, occasionnellement 85 % |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2819684 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DRI143 |
| GTIN | 4017918974428 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 272,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 272,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg