QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 - Module redondant, protégé par vernis
2320173

Module de redondance QUINT actif pour montage sur profilé avec technologie ACB (Auto Current Balancing) et fonctions de contrôle, entrée : 24 V CC, sortie : 24 V CC / 2 x 10 A ou 1 x 20 A, avec adaptateur pour profilé universel UTA 107/30 monté

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Autonomie de la solution redondante jusqu'à deux fois plus élevée grâce à la répartition équilibrée de la charge
Economie d'énergie
Surveillance permanente de la redondance
Redondance constante jusqu'à la charge

Questions fréquemment posées


Un signal est-il émis lorsqu'une rupture de câble s'est produite du côté sortie ou lorsqu'un câble n'a pas été raccordé ?

Non. Pour que cela soit signalé, le QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10 est recommandé comme alternative.
https://www.phoenixcontact.com/fr-fr/produits/alimentation-electrique-quint4-ps1ac24dc5-2904600


L'article possède-t-il un parafoudre basse tension intégré ?

Oui, l'article possède un parafoudre basse tension pour les tensions à partir de 32 V. Pour protéger la charge d'une tension dangereuse, l'entrée correspondante est déconnectée en cas de surtension. Ainsi, la charge peut être alimentée en toute sécur... Voir plus

Oui, l'article possède un parafoudre basse tension pour les tensions à partir de 32 V. Pour protéger la charge d'une tension dangereuse, l'entrée correspondante est déconnectée en cas de surtension. Ainsi, la charge peut être alimentée en toute sécurité par l'alimentation redondante. L'erreur est signalée par le relais « Red OK » (13/14) et la LED.

Voir moins

Qu'est-ce que l'« ACB » ?

« ACB » signifie « Auto Current Balancing ». De légères différences dans la tension de sortie des alimentations parallèles ont une grande influence sur le courant fourni par une alimentation. Cette technologie permet d'équilibrer le courant jusqu'à u... Voir plus

« ACB » signifie « Auto Current Balancing ». De légères différences dans la tension de sortie des alimentations parallèles ont une grande influence sur le courant fourni par une alimentation. Cette technologie permet d'équilibrer le courant jusqu'à une différence de tension de 0,3 V. La durée de vie de la solution redondante peut ainsi être doublée grâce à la charge uniforme et à la charge individuelle plus faible d'une alimentation électrique.

Voir moins