Système de transmission unidirectionnel, sans fil, 2 400 MHz, pour la transmission d'un signal de capteur analogique (4...20 mA) à partir des zones Ex 0, 1, 2 vers le récepteur dans la zone protégée ou dans la zone Ex 2. Les appareils situés sur le côté de l'émetteur se trouvent dans un boîtier Ex et peuvent directement être installés dans la zone 1.
RAD-ISM-2400-SET-UD-RPS-EX
-
Module radio
2917081
Système de transmission unidirectionnel, sans fil, 2400 MHz, pour la transmission d'un signal de capteur analogique (4...20 mA). Installation de l'émetteur dans la zone Ex 1.
Informations détaillées concernant le produit
| Alimentation Récepteur | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -50 % / +25 % (pour UB) |
| Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 30 V DC |
| Courant absorbé typique | 54 mA |
| Courant max. absorbé | 120 mA |
| Alimentation Émetteur | |
| Tension d'alimentation | 230 V AC |
| Plage de tension d'alimentation | 100 V AC ... 240 V AC |
| Courant absorbé typique | à 230 V AC |
| Courant max. absorbé | à 230 V AC |
| Analogique | |
| Description de l'entrée | Entrée courant, à sécurité intrinsèque |
| Signal d'entrée courant | 4 mA ... 20 mA |
| Analogique | |
| Dénomination sortie | Sortie courant |
| Signal de sortie courant | 4 mA ... 20 mA |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | 700 Ω (pour UB = 24 V, RB = [UB-10 V] / 20 mA) |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG | 24 ... 14 |
| Filetage vis | M3 |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 4 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Radio | |
| Direction | Unidirectionnel |
| Radio | |
| Direction | Unidirectionnel |
| Plage de fréquence | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Distance du canal | 100 kHz |
| Nombre de groupes | 9 |
| Nombre de voies par groupe | 63 |
| Puissance d'émission | 10 mW |
| Wireless | |
| Bande de fréquence | 2,4 GHz |
| Largeur | 236,5 mm |
| Hauteur | 172 mm |
| Profondeur | 371,5 mm |
| Matériau (Boîtier) | Aluminium |
| Polyamide |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP66 |
| IP20 | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| -4 °F ... 122 °F | |
| -20 °C ... 65 °C | |
| -13 °F ... 176 °F | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 80 °C |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| Repérage | II 2 (1) G Ex de ib [ia] IIC T4 |
| Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive R&TTE 1999/5/CE |
| Référence | 2917081 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DNC652 |
| GTIN | 4046356319805 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 444,44 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 444,44 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176990 |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antenne 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340127
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Câble d'antenne 2867694
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Ruban résistant aux intempéries 2885812
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Parafoudre 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Parafoudre 2818876
Avantages
Technologie Trusted Wireless avec saut de fréquence
Aucun paramétrage ni programmation supplémentaire n'est nécessaire
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg