RAD-ISM-2400-ME-TX-PIPE-RX-UD
-
Module radio
2885896
Système de transmission unidirectionnel, sans fil, 2400 MHz, composé d'un émetteur montable sur profilé (transmetteur, Tx) avec alimentation 12...30 V DC, d'un récepteur en extérieur (Receiver, Rx) avec alimentation 12...30 V DC ou 85...250 V AC, et d'antennes
Informations détaillées concernant le produit
| Alimentation Récepteur | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -50 % / +25 % (pour UB) |
| 230 V AC | |
| Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 30 V DC |
| 85 V AC ... 250 V AC | |
| Courant absorbé typique | 115 mA |
| Courant max. absorbé | 145 mA (pour 24 V DC) |
| Alimentation Émetteur | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -50 % / +25 % |
| Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 30 V DC |
| Courant absorbé typique | 35 mA |
| Courant max. absorbé | 45 mA |
| Numérique | |
| Plage de tension d'entrée | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Seuil de commutation tension signal « 0 » | max. 1,5 V DC |
| Seuil de commutation tension signal « 1 » | min. 5 V DC |
| Analogique | |
| Description de l'entrée | Entrée courant (entrée analogique) |
| Signal d'entrée courant | 4 mA ... 20 mA |
| Résistance d'entrée entrée courant | < 170 Ω |
| Analogique | |
| Description de l'entrée | Entrée tension (entrée TOR) |
| Numérique | |
| Dénomination sortie | 2x sortie à relais + 1 x lien radio |
| Type de contact | 3 inverseurs exempts de potentiel |
| Matériau des contacts | Ag, plaqué or |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
| Intensité permanente limite | 0,5 A |
| Durée de vie électrique | 8x 105 cycles pour un courant de commande de 0,5 A |
| Durée de vie mécanique | 1x 107 |
| Analogique | |
| Dénomination sortie | Sortie courant |
| Signal de sortie courant | 4 mA ... 20 mA |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | 700 Ω (pour UB = 24 V, RB = [UB-10 V] / 20 mA) |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG | 24 ... 14 |
| Filetage vis | M3 |
| Connecteur mâle M12 | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort (M12) |
| Section de conducteur souple min. | 0,14 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 0,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 20 |
| Section du conducteur AWG max. | 26 |
| Radio | |
| Direction | Unidirectionnel |
| Radio | |
| Direction | Unidirectionnel |
| Plage de fréquence | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Distance du canal | 100 kHz |
| Nombre de groupes | 9 |
| Nombre de voies par groupe | 63 |
| Puissance d'émission | 10 mW |
| Wireless | |
| Bande de fréquence | 2,4 GHz |
| Largeur | 17,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 11,5 mm |
| Matériau (Boîtier) | Polyamide |
| Aluminium | |
| PBT |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| IP65 | |
| Indice de protection | IP65 |
| Température ambiante (fonctionnement) (Emetteur) | -20 °C ... 65 °C |
| Température ambiante (fonctionnement) | -4 °F ... 149 °F |
| Température ambiante (fonctionnement) (Récepteur) | -20 °C ... 65 °C |
| Température ambiante (fonctionnement) | -4 °F ... 149 °F |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex nL IIC T4 |
| Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
| IECEx | |
| Repérage | Ex nL IIC T4 |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive R&TTE 1999/5/CE |
| Référence | 2885896 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Product key | DNC652 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,444 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,444 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176990 |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
RAD-PIG-EF142-PIPE - Câble d'adaptation 2885922
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - Antenne 2884923
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - Adaptateur 2917036
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
RAD-ISM-2400-HOP-SET - Clé de saut 2917010
-
RAD-ISM-2400-HOP-PIPE - Clé de saut 2917298
-
RAD-ISM-2400-HOP-ME - Clé de saut 2917285
Avantages
Technologie Trusted Wireless avec saut de fréquence
Aucun paramétrage ni programmation supplémentaire n'est nécessaire
Bande ISM 2,4 GHz hors licence
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg