LPWAN LCU D4I ZHAGA EU
-
Module radio
1639790
Appareil de commande compatible Zhaga Book 18 pour réverbères via LoRaWAN®, alimentation et communication DALI-2 via embase compatible Zhaga, commande de ballasts électroniques compatibles DALI-2
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Module radio |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | II (boîtier en plastique) |
Protection contre les transitoires | non |
Limites système | |
Dénomination | Module radio |
Nombre d'unités connectées supportées | = 1 (par communication DALI, avec alimentation en tension interne) |
≤ 64 (par communication DALI, avec alimentation en tension externe) | |
Alimentation | |
Tension d'alimentation | typ. 24 V DC ±2 V (≥ 1 W) |
Type de raccordement | Connecteur femelle Zhaga-Book-18 |
Fonctions | |
Fonctionnalité de base | Automate pour pilote de LED |
Sélection automatique du canal | ADR |
Homologations radio | Europe |
Prise en charge du pays respectif | Egypte |
Albanie | |
Andorre | |
Arménie | |
Autriche | |
Bahreïn | |
Bangladesh | |
Bélarus | |
Belgique | |
Birmanie (Myanmar) | |
Bosnie/Herzégovine | |
Brunei Darussalam | |
Bulgarie | |
Cambodge | |
Croatie | |
Chypre | |
Tchéquie | |
Danemark | |
Estonie | |
Finlande | |
France | |
Allemagne | |
Grèce | |
Islande | |
Hongrie | |
Iran | |
Italie | |
Laos | |
Lettonie | |
Liban | |
Lichtenstein | |
Lituanie | |
Luxembourg | |
Macédoine | |
Malte | |
Moldavie | |
Monténégro | |
Maroc | |
Pays-Bas | |
Nouvelle-Zélande | |
Nigéria | |
Norvège | |
Oman | |
Pakistan | |
Philippines | |
Pologne | |
Qatar | |
Roumanie | |
Arabie saoudite | |
Serbie | |
Singapour | |
Slovaquie | |
Slovénie | |
Afrique du Sud | |
Espagne | |
Suède | |
Suisse | |
Tunisie | |
Turquie | |
Ukraine | |
Emirats Arabes Unis | |
Grande-Bretagne | |
Irlande | |
Portugal | |
Vietnam | |
Wireless | |
Dénomination | LoRaWAN® EU 868 |
Nombre | 1 |
Plage de fréquence | 867,1 MHz ... 869,525 MHz |
Bande de fréquence | 868 MHz |
Norme de télécommunication | LoRaWAN® |
Puissance d'émission | < 14 dBm |
Portée | jusqu'à 15 km |
Sensibilité du récepteur | - 139,50 dBm |
Physique de transmission | LoRa® |
Nombre d'interfaces réseau sans fil | 1 |
Dessin coté |
|
Hauteur | 52 mm |
Diamètre | 80 mm |
Couleur | transparent |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP66 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 0 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 0 % ... 95 % |
CE | |
Repérage | Conformité CE |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Conformité aux directives CEM | Test de l'immunité selon la norme EN 301489-1 Décharge électrostatique (ESD) Critère A, ±4 kV décharge par contact, ±8 kV décharge dans l'air |
Champs électromagnétiques Critère A, intensité de champ : 10 V/m | |
Transitoires électriques rapides (en salves) Critère A, ±2 kV | |
Surtension transitoire (surge) Critère A, ±1 kV (symétrique) | |
Grandeurs perturbatrices acheminées Critère A; tension d'essai 10 V | |
Test des perturbations selon la norme EN CEI 55015 |
Type de montage | Connexion Zhaga-Book-18 |
Référence | 1639790 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DREDIA |
GTIN | 4067923165632 |
Poids par pièce (emballage compris) | 91 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 71 g |
Numéro du tarif douanier | 85371091 |
Pays d'origine | CH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Amélioration de l'efficacité énergétique grâce à une communication bidirectionnelle LoRaWAN®
Surveillance permanente des points lumineux via le paramétrage et le diagnostic à distance
Stratégie de repli automatique en cas de perturbation de la communication
TLS 128 transmission de données cryptées
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg