FL WLAN 1021
-
Module radio
2702993
Client WLAN, Soft AP, Wi-Fi 6, pour les USA et le Canada, avec 2 prises d'antenne externes, IP20, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, fréquence : 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (mode client), données de raccordement : 9 V DC ... 32 V DC, RJ45 : http(s), REST-API
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction commerciale | |
| Remarque CE | Les produits sont exclusivement proposés à l'export en-dehors de l'espace économique européen. |
| Type de produit | Module radio |
| Type | Stand-alone |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (VDE 0106, CEI 60536) (pour l'intérieur uniquement) |
| Catégorie de surtension | II (CEI 61010-1) |
| Degré de pollution | 2 |
| Carte radio | |
| Version | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| Instructions de montage | montage fixe |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,3 W |
| Section contrôlée | Alimentation 24 V/terre fonctionnelle 500 V DC 1 min |
| Interface Ethernet / Tous les autres potentiels 2,25 kV DC 1 min | |
| Alimentation 24 V/logique interne 500 V DC 1 min | |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Technologie de raccordement | MINICONNEC |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| Remarque concernant la connectique | Section de câble recommandée : 0,75 mm² |
| Embout recommandé : longueur de raccordement de 10 mm | |
| Pince à sertir recommandée : trapézoïdale ou à quatre pans | |
| Dénomination | 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 |
| Nombre de pôles | 3 |
| Section AWG | 24 ... 16 (Câbles en cuivre homologués pour 85 °C (UL)) |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (SELV) |
| Plage de tension d'alimentation | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| Courant d'alimentation | typ. 180 mA (à Unom / 20 °C / débit de données max.) |
| Courant absorbé | max. 800 mA (à Umin / Tmax / débit de données max.) |
| 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| enfichable | oui |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Antenne | |
| Nombre | 2 |
| Remarque concernant la connectique | MIMO |
| Fonctions | |
| Configuration | Gestion basée sur le web, CLI automatisable, REST-API |
| Quality of service (QoS) | oui |
| Homologations radio | USA, Canada |
| Ethernet (RJ45) | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| Nombre de voies | 1 (Ports RJ45) |
| Wireless | |
| Dénomination | Wireless LAN |
| Mode de raccordement de l'antenne | RSMA (femelle) |
| Bande de fréquence | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| 6 GHz (Mode Client uniquement) | |
| Norme de télécommunication | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| Puissance d'émission | max. 19,5 dBm (avec deux antennes) |
| Nombre d'interfaces réseau sans fil | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Modules radio raccordables | 20 (10 par interface virtuelle en mode AP) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 63 mm |
| Hauteur | 26 mm |
| Profondeur | 113 mm |
| Renseignements sur les mesures | Dimensions sans connecteur |
| Couleur (Boîtiers) | noir (RAL 9005) |
| Plaque-support du matériel | Zinc injecté, nickelé |
| Matériau du boîtier | PC |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 60 °C |
| Indice de protection | IP20 (non testé UL) |
| Pression atmosphérique (service) | 800 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 3500 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (sans condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (sans condensation) |
| Contrôle mécanique | |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 30g, 11 ms, impulsion de choc semi-sinusoïdale |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Choc prolongé selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 chocs |
| Bruit sur bande large selon EN 60068-2-64 | Catégorie 1, classe A |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | ± 6 kV |
| Décharge dans l'air | ± 8 kV |
| Décharge indirecte | ± 6 kV |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Intensité de champ | 10 V/m |
| Plage de fréquence | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Intensité de champ | 3 V/m |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Remarque | ±2,2 kV |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Signal | ± 0,5 kV (symétrique) |
| ± 1 kV (asymétrique) | |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Tension | 10 V |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | FCC/CFR 47, Part 15.107 |
| Résultat du contrôle | Classe B |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | FCC/CFR 47, Part 15.109 |
| Résultat du contrôle | Classe A |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | ICES-003 Issue 6 section 6.1 |
| Résultat du contrôle | Classe B |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | ICES-003 Issue 6 section 6.2 |
| Résultat du contrôle | Classe A |
| Type de montage | Montage mural |
| Montage sur rail DIN | |
| Instructions de montage | Antennes non fournies |
| Référence | 2702993 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DNN2W4 |
| GTIN | 4055626458212 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 256 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 232 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223108 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable (pas de qualification pour le marché européen) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Diboron trioxide|1303-86-2 (n° CAS: Non applicable) |
| 4,4'-isopropylidenediphenol|80-05-7 (n° CAS: Non applicable) | |
| Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol|119-47-1 (n° CAS: Non applicable) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329)|3147-75-9 (n° CAS: Non applicable) | |
Produits compatibles
-
FL RMS 20 - Adaptateur de rail DIN 1178237
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenne 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antenne 2701408
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenne 2701358
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne 2702898
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenne 2701347
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Câble coaxial 2701402
-
NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CLM - Câble coaxial 1340129
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Câble coaxial 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Câble coaxial 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Câble coaxial 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Câble coaxial 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Câble coaxial 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Câble coaxial 1340137
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Câble coaxial 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340124
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptateur 2904790
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptateur 2867843
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Parafoudre 2838490
-
FL MICRO SD FLASH - Mémoire de programme/configuration 1129482
Avantages
Wi-Fi 6E (6 GHz mode client)
Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz)
Débit brut jusqu'à 2 400 Mbit/s
Itinérance rapide dans les applications mobiles
Commande possible via REST-API
Sécurité maximale WPA 2/3
RJ45 avec 10/100/1000 Mbit/s
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg