NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM
-
Câble coaxial
1340133
Câble coaxial 50 Ω, longueur : 1,5 m, N(m) - RSMA(m), diamètre extérieur du câble : 4,9 mm, fréquence de transmission : ≤ 7,25 GHz, atténuation typique : 800 MHz 0,7 dB, 2,4 GHz 1,1 dB, 5,8 GHz 1,8 dB, 7,25 GHz 2,1 dB
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Un avenir assuré grâce à l'utilisation de matériaux sans plomb
Parfait pour le WiFi (WLAN), Bluetooth, LTE et les signaux de la 5G
La plage de fréquence jusqu'à 7,25 GHz permet l'utilisation des hautes fréquences du WiFi 6 et de la 5G
Le câble à faible émission de fumée et sans halogène, résistant aux UV, permet l'utilisation dans presque toutes les applications industrielles de la communication sur le terrain