Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Le bloc de jonction de puissance monocanal pour inversion de sens possède une protection électronique de moteur. Il permet de commuter, protéger et surveiller un moteur asynchrone triphasé via un système de bus. Il permet de commuter, protéger et surveiller un moteur asynchrone triphasé via un système de bus.
IB IL 400 MLR 1-8A-2MBD
-
Module Inline
2855428
Modules de puissance Inline, démarrage direct électromécanique
Informations détaillées concernant le produit
| Type | modulaire |
| Diagnostic messages | Surintensité Message d'erreur dans le code de diagnostic (bus) ainsi que signalisation par la LED ERR sur le module |
| Etage de sortie impossible à commander Message d'erreur dans le code de diagnostic (bus) ainsi que signalisation par la LED ERR sur le module |
| Données de programmation | |
| Code de longueur (hexa) | 81 |
| Code ID (déc) | 191 |
| Code de longueur (décimal) | 129 |
| Canal des données de process | 8 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 1 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 1 Octet |
| Canal de paramètres (PCP) | 0 Octet |
| Longueur d'enregistrement (bus) | 8 Bit |
| Télégramme de données du bus de terrain | |
| Besoin en données de paramétrage | 5 Octet |
| Besoin en données de configuration | 5 Octet |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 75 mA |
| Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 160 mA |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Type de raccordement | par répartiteur de potentiel |
| Dénomination | Barrette de raccordement X11 et X12 |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation US / niveau 400 V | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation US / contact de frein | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation UL / niveau 400 V | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation UL / contact de frein | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Bus local/niveau 400 V | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Bus local/contact de frein | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Connecteur pour départ moteur | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Bus local Inline | |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 2 Mbit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Messages de diagnostic | |
| Diagnostic | Surintensité |
| Message | Message d'erreur dans le code de diagnostic (bus) ainsi que signalisation par la LED ERR sur le module |
| Messages de diagnostic | |
| Diagnostic | Etage de sortie impossible à commander |
| Message | Message d'erreur dans le code de diagnostic (bus) ainsi que signalisation par la LED ERR sur le module |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 63 mm |
| Hauteur | 224 mm |
| Profondeur | 109 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Remarque | Information pour le fonctionnement Protection du câble secteur max. 20 A, tenir compte de la réduction de puissance du connecteur MINICONNEC POWER |
| Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 75 % ... 85 % (Entre -25 °C ... +55 °C, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter une humidité relative élevée (> 85 %).) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 75 % ... 85 % (Une légère condensation occasionnelle de courte durée à l'extérieur du boîtier est admissible, par exemple, lorsque le module est sorti d'un véhicule et placé dans un local fermé.) |
| Contrôle mécanique | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 1g, critère d'évaluation 1 |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 10g, critère d'évaluation 1 |
| Classe de protection | I (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Emission | Essais d'émission selon EN 50081-2:1993, émissions du boîtier EN 55011:1991 classe A |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2855428 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DRI171 |
| GTIN | 4017918974541 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 690,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 690,9 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg