Le module de freinage est un interrupteur de freinage électronique passif qui s'enfiche facilement sur la borne de puissance via un connecteur MINICONNEC inversé à 3 pôles.
La liaison avec le frein est assurée par un connecteur MINICONNEC à 2 pôles avec une section de raccordement allant jusqu'à 2,5 mm2.
IB IL 400 BR
-
Module Inline
2727394
Module d'extension Inline, pour la commande de freins en association avec les modules de puissance Inline, module de freinage pour freins 440 V DC ou 440 V AC
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Possibilité de raccordement pour un module de freinage passif externe
Commande manuelle locale
Protection du moteur électronique intégrée selon CEI 60947-4
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Séparation sûre entre la tension secteur et l'alimentation 24 V selon EN 50178
Commande du moteur via données de process sortantes
Surveillance de l'intensité du moteur