Le module de freinage est un interrupteur de freinage électronique passif qui s'enfiche facilement sur la borne de puissance via un connecteur MINICONNEC inversé à 3 pôles.
La liaison avec le frein est assurée par un connecteur MINICONNEC à 2 pôles avec une section de raccordement allant jusqu'à 2,5 mm2.
IB IL 24 BR/DC
-
Module Inline
2742036
Module d'extension Inline, pour la commande du freinage, en relation avec modules de puissance Inline, module de freinage pour freins 24 V DC
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Surveillance de l'intensité du moteur
Commande du moteur via données de process sortantes
Séparation sûre entre la tension secteur et l'alimentation 24 V selon EN 50178
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Protection du moteur électronique intégrée selon CEI 60947-4
Possibilité de raccordement pour un module de freinage passif externe
Commande manuelle locale