Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Le bloc de jonction de puissance monocanal ns possède une protection électronique de moteur. Il permet de commuter, protéger et surveiller un moteur asynchrone triphasé via un système de bus.
IB IL 400 ELR 1-3A
-
Module de fonction
2727352
Modules de puissance Inline, variante électronique pour moteurs à démarrage direct jusqu'à 1,5 kW/400 V AC
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 63 mm |
| Hauteur | 224 mm |
| Profondeur | 109 mm |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Pour garantir une aération suffisante, maintenez une distance de montage de minimum 50 cm en haut et en bas. |
| Position de montage | Montage mural sur profilé horizontal |
| Bus local Inline | |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kbit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Données de programmation | |
| Code de longueur (hexa) | 81 |
| Code ID (déc) | 191 |
| Code de longueur (décimal) | 129 |
| Canal des données de process | 8 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 1 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 1 Octet |
| Canal de paramètres (PCP) | 0 Octet |
| Longueur d'enregistrement (bus) | 1 Octet |
| Télégramme de données du bus de terrain | |
| Besoin en données de paramétrage | 5 Octet |
| Besoin en données de configuration | 5 Octet |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Position de montage | Montage mural sur profilé horizontal |
| Mode de fonctionnement | Fonctionnement avec un octet de données de process |
| Diagnostic messages | Surintensité Message d'erreur dans le code de diagnostic (bus) ainsi que signalisation par la LED ERR sur le module |
| Etage de sortie impossible à commander Message d'erreur dans le code de diagnostic (bus) ainsi que signalisation par la LED ERR sur le module |
| Potentiels | |
| Consommation de puissance | max. 1,2 W (Total, appareil) |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 45 mA |
| Consommation de puissance | max. 0,34 W |
| Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 50 mA |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation UL / niveau 400 V | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation US / niveau 400 V | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation US / contact de frein | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation UL / contact de frein | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Bus local/niveau 400 V | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Bus local/contact de frein | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Remarque | Information pour le fonctionnement Protection du câble secteur max. 20 A, tenir compte de la réduction de puissance du connecteur MINICONNEC POWER |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 85 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 85 % (pas de condensation) |
| Contrôle mécanique | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 2g, critère d'évaluation 1 |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 10g, critère d'évaluation 1 |
| Classe de protection | I (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Référence | 2727352 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DRI171 |
| GTIN | 4017918168476 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 546 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 450 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | e2faf11d-04c3-42e7-bf9d-191e91fe1c5b |
Produits compatibles
-
-
IB IL 400 CN-PWR-IN - Connecteur d'alimentation 2836078
-
IB IL 400 CN-BRG - Pont de puissance 2836081
-
IB IL 400 CN-COV - Cache 2860947
-
GMVSTBW 2,5 HV/ 4-ST-7,62 NZIL - Connecteur pour C.I. 1893957
-
IB IL 24 BR/DC - Module Inline 2742036
-
IB IL 400 BR - Module Inline 2727394
-
MCVW 1,5/ 4-ST-3,81 - Connecteur pour C.I. 1826995
-
UK 10,3-HESI N - Porte-fusibles 3048386
-
IB IL 24 TC-PAC - Module analogique 2861360
Avantages
Protection du moteur électronique intégrée selon CEI 60947-4
Possibilité de raccordement pour un module de freinage passif externe
Commande manuelle locale
Commande du moteur via données de process sortantes
Surveillance de l'intensité du moteur
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg