IB IL 24 PWR IN/2-F-XC-PAC - Module Inline
2701162

Borne d'alimentation Inline, variante pour conditions extrêmes, complète avec accessoires (connecteur et champ de repérage), 24 V DC, avec fusible (tension principale et de segment)

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Alimentation de la tension principale 24 V UM
Mise à disposition de la tension de segment 24 V US
Protection du circuit principal et du circuit de segment par un fusible interne
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
Circuits imprimés peints