Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Le module de mesure de puissance assure la mesure directe de courants AC pouvant atteindre 5 A, y compris le courant de conducteur neutre et les tensions simples pouvant atteindre 400 V AC (phase vers conducteur neutre) ou les tensions du conducteur extérieur pouvant atteindre 690 V AC (phase à phase). Le module permet d'analyser des réseaux de courant alternatif. Vous pouvez par ex. l'utiliser dans les installations de distribution pour mesurer l'intensité, la tension et la puissance, ainsi que pour déterminer les distorsions et les harmoniques. Il est possible de saisir des valeurs efficaces et des valeurs instantanées avec le module de mesure de la puissance. En mode de fonctionnement « Valeurs efficaces », le module relève les paramètres réseau des réseaux triphasés. Il s'agit des courants de phase, du courant de neutre, des tensions simples et composées, de la puissance active, réactive et apparente, ainsi que des coefficients de puissance des phases, des sens de circulation de l'énergie et de la fréquence. Les valeurs instantanées servent à analyser la forme de la courbe du signal de mesure.
AXL F PM EF 1F
-
Module de fonction
2702671
Axioline F, module de mesure de puissance, entrée de tension : jusqu'à 400 V AC (phase/conducteur de neutre) ou 690 V AC (phase/phase), entrée de courant : jusqu'à 5 A AC, vitesse de transmission dans le bus local : 100 MBit/s, indice de protection : IP20, avec module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E357804cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E357804UL Listed
Identifiant de lhomologation: E357804Produits compatibles
Avantages
4 entrées, 0 A AC ... 5 A AC pour courants de phase et courant de conducteur de neutre
3 entrées pour des tensions de phase jusque 690 V AC, raccordement direct possible
Analyse harmonique
Détermination des valeurs maximales
Compteur d'énergie
Mise à jour des données de process < 500 μs
Convient également pour une utilisation dans les réseaux informatiques