UMK- 8 RELS/KSR-G24/1/NPE/PLC
-
Module actif
2976116
Module de sortie VARIOFACE, avec embases enfichables pour 8 relais miniatures, avec chacun 1 inverseur pour 24 V DC (sans relais), avec blocs de jonction supplémentaires N et PE
Informations détaillées concernant le produit
| Nombre de voies | 8 |
| Equipement possible | Relais miniature, REL-MR-24DC/21HC |
| avec équipement | non |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Automate pris en charge SIEMENS S7-400 | |
| Carte E/S adaptée | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Automate pris en charge GE-FANUC 90-30 | |
| Carte E/S adaptée | IC693 MDL732 |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL742 | |
| Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Carte E/S adaptée | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Carte E/S adaptée | 1771 OBN |
| Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Carte E/S adaptée | 1746 OB16 |
| 1746 OB 32 | |
| Automate pris en charge HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Carte E/S adaptée | TC-ODD 321 |
| Automate pris en charge MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Carte E/S adaptée | QY81P |
| Automate pris en charge SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Carte E/S adaptée | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Automate pris en charge GE-FANUC RX3i | |
| Carte E/S adaptée | IC694MDL754 |
| Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,8 ... 1,1 |
| Plage de tension d'entrée | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Courant d'entrée typique pour UN | 2 mA (Voyant lumineux) |
| Circuit de protection | Diode de roue libre; Diode de roue libre |
| Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité | |
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
| Affichage d'état/voie | LED jaune |
| Equipement possible | Relais miniature, REL-MR-24DC/21HC |
| Commutation | |
| Type de contact | Contact simple, 1 contact NO |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
| Intensité permanente limite | 5 A |
| Courant cumulé maximal (N) | 7 A |
| Détection de défaut (rupture de fil/court-circuit) | non |
| Côté contact | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 6 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Nombre de connexions | 36 |
| Nombre de pôles | 6 |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
| Côté excitation | |
| Type de raccordement | Connecteur pour câble en nappe, selon CEI 60603-13 |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 14 |
| Présence d'un affichage d'état | oui |
| Largeur | 135 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 68 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Type d'isolant boîtier | PVC, côté latéral PA non renforcé |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2976116 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DK2191 |
| GTIN | 4017918089214 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 236,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 185,58 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364190 |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg