Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Tension nominale d'entrée UN
250 V AC
Circuit de protection
Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité
Témoin de présence de la tension de service
LED verte
Affichage d'état/voie
LED jaune
Commutation
Type de contact
1 contact NO
Tension de commutation maximale
24 V DC
Intensité permanente limite
1 A
Détection de défaut (rupture de fil/court-circuit)
non
Entrée
Type de raccordement
Raccordement vissé
Longueur à dénuder
8 mm
Filetage vis
M3
Nombre de connexions
24
Nombre de pôles
3
Section de conducteur rigide
0,14 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur souple
0,14 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG
26 ... 12
Sortie
Type de raccordement
Connecteur pour câble en nappe, selon CEI 60603-13
Nombre de connexions
2
Nombre de pôles
50
Présence d'un affichage d'état
oui
Largeur
259 mm
Hauteur
90 mm
Profondeur
68 mm
Couleur
vert (RAL 6021)
Type d'isolant boîtier
PVC, côté latéral PA non renforcé
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)
-20 °C ... 70 °C
Instructions de montage
Juxtaposables
Position de montage
indifférent
Référence
2979249
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Product key
DK2191
GTIN
4017918130398
Poids par pièce (emballage compris)
443,8 g
Poids par pièce (hors emballage)
348,01 g
Numéro du tarif douanier
85364190
Pays d'origine
DE
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %