HC-M-06-CT-F - Module à élément de contact
1414367

Module à élément de contact, nombre de pôles: 6, contacts de puissance: 6, contacts de commande: 0, Connecteur femelle, Raccordement à sertir, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 4 mm2, application: Puissance

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles