Adaptateur pour la fixation du boîtier UCS de taille 145-125 au mur, sur les supports avec la norme VESA et sur les prises encastrables pour cloisons creuses, le boîtier est encliqueté, matériau : polycarbonate, couleur : gris clair, similaire RAL 7035
Plaques d'adaptation
UCS WM-MP 145-125 7035
- Plaque d'adaptation
UCS WM-MP 145-125 7035
- Plaque d'adaptation
1225406
VS-PPC-J-M
- Adaptateur de montage
VS-PPC-J-M
- Adaptateur de montage
1405390
Pied de montage pour le répartiteur de puissance en H, plastique
EO-SI-FRAME
- Plaque d'adaptation
EO-SI-FRAME
- Plaque d'adaptation
0804522
Plaque d'adaptation, coloris: gris
HC-D 15-ADP/1 DSUB 15
- Plaque d'adaptation
HC-D 15-ADP/1 DSUB 15
- Plaque d'adaptation
1775253
Plaque d'adaptation D-SUB , pour connecteurs D-SUB , 15 pôles, série de capots HC-D 15...
HC-B24/10-ADP-SS
- Plaque d'adaptation
HC-B24/10-ADP-SS
- Plaque d'adaptation
1034213
Plaque d'adaptation, design: B24 / B10
HC-B24/16-ADP-SS
- Plaque d'adaptation
HC-B24/16-ADP-SS
- Plaque d'adaptation
1034216
Plaque d'adaptation, design: B24 / B16
HC-B 6-ADP/1 DSUB 9
- Plaque d'adaptation
HC-B 6-ADP/1 DSUB 9
- Plaque d'adaptation
1775457
Plaque d'adaptation D-SUB , pour un connecteur D-SUB , 9 pôles, série de capots HC-B 6...
HC-D 15-ADP/1 DSUB 25
- Plaque d'adaptation
HC-D 15-ADP/1 DSUB 25
- Plaque d'adaptation
1775266
Plaque d'adaptation D-SUB , pour connecteurs D-SUB , 25 pôles, série de capots HC-D 15...
HC-D 15-ADP/1 DSUB 9
- Plaque d'adaptation
HC-D 15-ADP/1 DSUB 9
- Plaque d'adaptation
1661312
Plaque d'adaptation D-SUB , pour connecteurs D-SUB , 9 pôles, série de capots HC-D 15...
MD-INB24-3-SZP-S
- Plaque modulaire
MD-INB24-3-SZP-S
- Plaque modulaire
1415242
Panneau modulaire, avec joint, pour cadre d'étanchéité CES B24, avec 3 ouvertures, vis de fixation incluses