CK2,5-ED-0,50F AG - Contact à sertir
1273612

Contact à sertir, diamètre de contact: 2,5 mm, tourné, Connecteur femelle, matériau de contact: Alliage de cuivre, sans plomb, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles