SOL-WR-3625-AISI304 - Toit de protection contre les intempéries
1579291

Toit de protection contre les intempéries pour protéger la boite de jonction des influences environnementales en cas de montage à l'extérieur, en acier inoxydable, avec boulon de mise à la terre M8 en face arrière, matériel de fixation pour boîte de jonction et conducteur de terre inclus.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Robuste toit de protection contre les intempéries pour une utilisation en extérieur
Spécialement développé pour l'utilisation avec les boîtes de jonction de Phoenix Contact
Installation rapide de la boîte de jonction et du conducteur de terre sur le toit de protection contre les intempéries grâce au matériel de fixation fourni