Repérage d'appareil

Repérage d'appareil

Repérage d'appareil pour des applications variées destinées aux appareils dans l'armoire électrique, dans les installations sur le terrain, jusqu'à une utilisation à l'extérieur : nous vous proposons une multitude de repérages adaptés et de haute qualité pour le marquage de vos appareils. Veillez à garantir une bonne orientation en identifiant clairement vos composants et simplifiez les travaux d'entretien et de maintenance.

Go to Product Detail Page for item 1096330
EMLP (100X30)R - Etiquette
EMLP (100X30)R - Etiquette
1096330

Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 250, hauteur du champ de texte: 30 mm, largeur du champ de texte: 100 mm

Go to Product Detail Page for item 0817141
EML (100X90)R SR - Etiquette
EML (100X90)R SR - Etiquette
0817141

Etiquette, Rouleau, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 250, hauteur du champ de texte: 90 mm, largeur du champ de texte: 100 mm

Avantages

  • Solutions variables : une variété de matériaux pour des utilisations différentes
  • De multiples possibilités grâce à différents types de montage : collé, à vis, à rivets et par verrouillage
  • Une seule source : des matériaux de repérage pour les appareils de Phoenix Contact et d'autres fabricants
Repérage d'appareil

Repérage d'appareil

Utilisation dans l'armoire électrique

Le marquage des composants électriques et électroniques dans l'armoire électrique vous simplifie la maintenance. En outre, le repérage d'appareils est déjà obligatoire dans certains domaines. Enfin, vous ajoutez de la valeur à vos armoires électriques et systèmes par le marquage de l'équipement électrique.

Regardez autour de vous : la vaste gamme de systèmes de repérage de Phoenix Contact Contact convient à tous les cas d'application, de l'étiquette adhésive à la plaquette gravée de haute qualité. Notre service d'impression complet est bien entendu à votre entière disposition pour le repérage ou la gravure.

Repérage d'appareil à coller

Repérage d'appareil à coller

Repérage d'appareil à coller

Les repérages d'appareils autocollants sont disponibles dans de nombreux formats, matériels et coloris différents. Grâce à leurs différentes caractéristiques, ils peuvent être utilisés dans les applications les plus diverses pour le marquage des composants, des appareils et de la boutonnerie.

Repérage d'appareil à visser

Repérage d'appareil à visser

Repérage d'appareil à visser

Pour le marquage d'appareils et d'armoires électriques, il existe des étiquettes perforées. Elles sont fixées de manière fiable sur l'appareil à l'aide de vis ou de rivets.

Repérage d'appareil pour l'encliquetage dans un porte-repère

Appliquer des porte-repères avec des étiquettes en plastique

Repérage d'appareil pour l'encliquetage dans un porte-repère

Le marquage de la boutonnerie s'effectue de manière rapide et aisée avec le système de repérage CARRIER. Le repérage est mis en place dans le champ de repérage du support.

Repérage d'appareil à glisser dans un porte-repère

Repérage d'appareil à glisser dans un porte-repère

Repérage d'appareil à glisser dans un porte-repère

Les porte-repères autocollants destinés au repérage d'appareils et de modules adhèrent sur tous les supports courants. Les marquages adaptés sont simplement insérés et glissés dans les supports.