Dispositif automatique de coupe pour la confection de câbles

Dispositif automatique de coupe pour la confection de câbles

Le dispositif automatique de coupe CUTFOX 10 coupe rapidement les conducteurs rigides et souples et les câbles pouvant atteindre 16 mm². Un changement de matériau provoque une adaptation automatique de l'appareil au diamètre correspondant. Un affichage convivial permet de saisir la longueur et le nombre de pièces. Sa forme de construction compacte rend le dispositif automatique de coupe adapté à une utilisation stationnaire ou mobile.

Avantages

  • Commande intuitive avec écran et touches numériques
  • Mise en service facile par Plug & Play
  • Réglage automatique du diamètre par système à ressort
  • Reprise aisée des données, p. ex. à partir de Microsoft Excel
Dispositif automatique de coupe CUTFOX 10 pour la confection de câbles

Dispositif automatique de coupe CUTFOX 10

Dispositif automatique de coupe CUTFOX 10 pour câbles, cordons et gaines thermorétractables

Le dispositif automatique de coupe CUTFOX 10 coupe automatiquement et au millimètre près les conducteurs rigides et souples ainsi que les câbles jusqu'à 16 mm² et d'un diamètre maximal de 9 mm. Vous entrez la longueur et le nombre de sections à l'aide de grandes touches numériques. Les rouleaux d'entraînement et de guidage de l'appareil s'adaptent automatiquement au diamètre inséré lors d'un changement de matériau ou de section. Le logiciel CUTSOFT vous permet de transférer vers l'appareil des listes de câblage électroniques avec des indications de longueur ainsi que d'autres informations issues de tableaux de données.

Une autre fonctionnalité rend l'utilisation et votre processus d'usinage encore plus confortables et fiables. Le dispositif automatique de coupe peut être commandé à l'aide du logiciel d'assistance clipx WIRE assist. Cela permet d'utiliser les données de fabrication de manière cohérente.

Accessoires pour le dispositif automatique de coupe CUTFOX 10

Accessoires pour le dispositif automatique de coupe CUTFOX 10

Accessoires pour le dispositif automatique de coupe CUTFOX 10

Avec l'enrouleur de câble CUTFOX 10 C-UN, vous gardez le contrôle sur les bobines et les couronnes de câbles. Grâce à ces accessoires, les problèmes de torsion du matériel et de dévidage intempestif des conducteurs font désormais partie du passé. Le matériau est alors introduit dans le dispositif automatique de coupe CUTFOX 10 en douceur et sous tension constante.