Logiciel de programmation d’API

Logiciel de programmation d’API

Profitez des avantages de notre logiciel de programmation d'API convivial et performant pour organiser efficacement vos processus d'automatisation. Nous vous proposons toujours la solution idéale – des pilotes OPC aux plates-formes logicielles flexibles destinées à des tâches d'ingénierie complètes.La PLCnext Technology que nous proposons est une plateforme à l'épreuve du temps qui permet une intégration transparente et une flexibilité maximale dans le but d'augmenter votre productivité et de réduire vos coûts d'exploitation.

Go to Product Detail Page for item 1639782
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Logiciel de programmation
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Logiciel de programmation
1639782

La PLCnext Technology Toolchain est nécessaire pour développer des applications en temps réel et en temps non réel dans C++ et C#, pour les contrôleurs PLCnext. L'outil de ligne de commande PLCnext CLI est un composant clé de Toolchain et peut être servir à générer des métadonnées, des fichiers d'en-tête C++ et des bibliothèques PLCnext Engineer, ainsi que pour le processus Build. De plus, un add-in pour Eclipse® et une extension pour Microsoft Visual Studio® sont inclus. Les interfaces utilisateur de ces environnements de développement sont ainsi élargies et prennent en charge le processus de développement de PLCnext Technology.

Go to Product Detail Page for item 2700442
SAFETYPROG PROFESSIONAL - Logiciel de programmation
SAFETYPROG PROFESSIONAL - Logiciel de programmation
2700442

Logiciel de programmation pour systèmes INTERBUS-Safety et commandes PROFIsafe de Phoenix Contact, avec interface graphique selon CEI 61131-3 dans les langues, langages blocs fonctions (FBD), langage à contacts (LD) et texte structuré (ST).
Parmi les bibliothèques PLCopen correspondantes (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF et TwoHand_SF), toutes peuvent être utilisées par projet.

Go to Product Detail Page for item 2400180
WATERWORX - Bloc fonctionnel
WATERWORX - Bloc fonctionnel
2400180

WATERWORX comprend des bibliothèques de blocs de fonction pour PC Worx qui élargit la technologie de commande de Phoenix Contact en ajoutant des fonctions de régulation ou de commande d'appareils de terrain dans l'automatisation de processus pour le traitement des eaux par exemple. Le téléchargement des blocs fonctionnels est désormais disponible.

Écran avec extrait du logiciel PLCnext Engineer

Logiciel d'ingénierie pour l'automatisation industrielle PLCnext Engineer

PLCnext Engineer combine la programmation classique des API, le développement logiciel moderne et des fonctions d'assistance basées sur l'IA dans un environnement de développement ouvert dédié à l'automatisation industrielle. Vous pouvez ainsi développer, tester et optimiser vos solutions d'automatisation plus efficacement, de l'idée initiale du projet jusqu'à la mise en service. PLCnext Engineer regroupe dans un seul logiciel toutes les fonctions essentielles au développement d'applications sur PLCnext Control :

• Programmation selon CEI 61131-3
• Visualisation
• Configuration
• Diagnostic

Grâce à l'architecture ouverte de PLCnext Technology, la programmation API classique, les langages de haut niveau, le développement logiciel moderne et les fonctions basées sur l'IA peuvent être combinés de manière flexible. Les experts en automatisation et en informatique peuvent ainsi travailler en parallèle sur une même application avec leurs outils et langages de programmation préférés. Les contraintes des environnements de développement propriétaires sont alors éliminées. Cela simplifie les processus de développement, améliore la collaboration entre les différentes disciplines et réduit les délais de mise sur le marché des nouvelles applications.

L'IA au service d'une ingénierie plus efficace

L'IA générative intégrée aide les développeurs à résoudre plus rapidement les tâches, à exploiter plus efficacement leurs connaissances et à accélérer les processus de développement. Elle fournit des informations en fonction du contexte, facilite la création et l'optimisation d'applications et simplifie la gestion du code source existant, des configurations et de la documentation. Cela permet de mettre en œuvre plus rapidement de nouvelles applications et d'étendre et d'optimiser efficacement les solutions d'automatisation existantes.

Dans le cas d'applications complexes notamment, l'IA contribue à rendre plus rapidement accessibles les connaissances existantes sur les projets et les applications, à réduire les temps de formation et à alléger la charge de travail des équipes d'ingénierie au quotidien. L'utilisateur ou l'utilisatrice garde à tout moment le contrôle : les suggestions sont présentées de manière transparente et les modifications ne sont appliquées qu'après confirmation. Les équipes d'ingénierie gagnent ainsi du temps pour l'innovation, raccourcissent les cycles de développement et accélèrent la mise en œuvre de nouvelles solutions d'automatisation.

Votre billet gratuit
Venez nous rencontrer à l'occasion du salon SPS 2026

Venez nous rencontrer du 24 au 26 novembre dans le hall 9, au stand 310, et découvrez comment les écosystèmes ouverts, l'IA industrielle et une sécurité globale assurent l'avenir de l'automatisation industrielle.

Réservez votre billet gratuit
Phoenix Contact au salon SPS

Ceci pourrait également vous intéresser