La licence de copie AX OPC SERVER permet l'installation et l'utilisation parallèle de AX OPC SERVER sur plusieurs postes de travail. Il s'agit ici d'une licence par poste de travail. Une licence complète est également nécessaire pour chaque poste de travail.
Logiciel de programmation d’API
Profitez des avantages de notre logiciel de programmation d'API convivial et performant pour organiser efficacement vos processus d'automatisation. Nous vous proposons toujours la solution idéale – des pilotes OPC aux plates-formes logicielles flexibles destinées à des tâches d'ingénierie complètes.La PLCnext Technology que nous proposons est une plateforme à l'épreuve du temps qui permet une intégration transparente et une flexibilité maximale dans le but d'augmenter votre productivité et de réduire vos coûts d'exploitation.
Progiciel pour solutions d'automatisation à base PC, licence PC WORX BASIC, comprend les 5 langages CEI, sans compilateur MSFC, max. 2048 octets données d'entrée et de sortie, clé de licence spécifique à la version
Bibliothèque de blocs fonctionnels pour une exploitation des valeurs analogiques de sécurité avec des modules E/S standard. Veuillez contacter la Hotline Safety (+49 52 81-9 46 27 77) avant de commander l'article SAFE AI !
Serveur OPC UA destiné à la communication avec 10 commandes compactes modulaires max. (AXC 1xxx ou ILC 1x1)
MOTION-MONITORING comprend des blocs fonctionnels destinés à la surveillance liée à la sécurité des machines et à la détection des erreurs dans les mouvements des machines. Les fonctions de surveillance sont exécutées dans l'API de sécurité en utilisant PLCnext Engineer.