Chargeur destiné à accueillir l'étiquette en aluminium EMP-AL (45X25), EMLP-AL (45X25), compatible avec BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Imprimante LED UV
L'imprimante à jet d'encre UV innovante BLUEMARK E.CARD convainc par l'efficacité de son repérage sur les supports au format carte en plastique et en métal. L'imprimante LED UV BLUEMARK ID COLOR permet d'imprimer des supports en plusieurs couleurs grâce au procédé CMYK.
Chargeur pour imprimante BLUEMARK, pour embouts de 0,5 mm2 ... 1,5 mm2 avec collier isolant repérable
Chargeur pour imprimante BLUEMARK, pour embouts 2,5 mm2 avec collier isolant repérable
Chargeur pour BLUEMARK, uniquement pour ZB 8/27 UV-100 - 0829102
Boîtier empilable pour imprimante BLUEMARK CLED, pour 20 planches UC-... ou 20 planches UCT-...
Chargeur pour imprimante BLUEMARK CLED, pour 20 planches UC-... ou 20 planches UCT-...
Chargeur destiné à accueillir l'étiquette en aluminium EMP-AL (100X40), compatible avec BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Cartouche, pour la rechange, 28 ml couleur UL, noire, incl. cartouche de nettoyage
Emballage d'origine destiné au transport
Imprimante monochrome avec technologie à jet d'encre UV, logiciel de marquage intégré « MARKING system App ». Écran tactile couleur de 7" destiné à l'impression des étiquettes en plastique aux formats UC, UCT, US et UM, ainsi que des étiquettes métalliques.
Avantages
- Qualité d'impression et résistance optimales grâce au durcissement par lumière UV
- Un processus d'impression qui fait gagner du temps grâce à un traitement automatisé du matériel
- Convient au traitement de gros volumes d'impression et à l'utilisation industrielle continue
- Mise en œuvre intuitive de projets d'impression de grande envergure avec le MARKING system Software
- Impression de matériel de marquage en noir et blanc et en couleur
Nouveaux produits
Imprimante à jet d'encre UV efficace
Marquer efficacement les cartes
L'imprimante à cartes BLUEMARK E.CARD séduit par son efficacité élevée et ses solutions de marquage résistantes. Avec un concept d'encre modulaire, l'imprimante à jet d'encre UV à faible entretien permet d'obtenir des résultats d'impression optimaux sur des matériaux en plastique et en métal.
Caractéristiques principales
- Imprimante de cartes à jet d'encre UV monochrome
- Technologie d'impression thermique par jet d'encre avec durcissement par UV
- Marquage des cartes UC et UCT, des bandes UM et des marqueurs métalliques
- Insertion automatique des matériaux
- Interfaces : USB, Ethernet, Wi-Fi
Avantages
- Jusqu'à 40 % de gain de temps grâce au traitement automatisé du matériel
- Marquage optimisé pour les applications grâce à un concept d'encre modulaire
- Des résultats d'impression optimaux grâce à la combinaison innovante d'encre UV LED et de technologie TIJ
- Utilisation simple grâce à un guidage intuitif de l'utilisateur et à des solutions logicielles efficaces
- Maintenance réduite grâce au remplacement facile de l'ensemble du système d'encre avec chaque cartouche d'encre
BLUEMARK E.CARD Imprimante à jet d'encre UV efficace
La BLUEMARK E.CARD impose de nouveaux standards en matière d'identification industrielle. Elle convainc par sa grande efficacité et ses solutions de marquage résistantes. Grâce à la combinaison innovante de la technologie jet d'encre thermique et des encres à séchage UV LED, l'imprimante permet d'obtenir des résultats d'impression optimaux sur du matériel en plastique et en métal. Grâce au remplacement régulier de la cartouche d'encre, tête d'impression comprise, l'entretien est très limité. Grâce au logiciel de repérage, la planification et la surveillance de vos travaux d'impression deviennent simples et intuitives. De plus, l'écran de l'imprimante vous fournit toutes les informations nécessaires sur l'état de l'appareil et de l'impression.
BLUEMARK ID COLOR Imprimante LED UV flexible
L'imprimante LED UV BLUEMARK ID COLOR permet de marquer un matériel de repérage en impression monochrome et multicolore CYMK. Les matériels au format carte et planche ainsi que les repères en aluminium sont imprimés rapidement et facilement par l'imprimante polyvalente. Grâce à la technologie LED UV hautement résistante, les matériels sont immédiatement résistants à l'effacement et aux rayures, et peuvent donc être utilisés immédiatement. L'utilisation est intuitive et permet de gagner du temps grâce au logiciel de repérage intégré ou en saisissant directement les données sur l'écran tactile couleur de l'imprimante.