L'imprimante à transfert thermique mobile pour le matériel de repérage au format cassette. L'imprimante peut traiter du matériel au format sans fin jusqu'à une largeur de matériel de 24 mm.
Imprimante mobile
L'imprimante mobile THERMOMARK PRIME convient non seulement à une utilisation au bureau, mais elle permet également d'effectuer des repérages directement sur site. Grâce au logiciel de repérage intégré et à une batterie performante, le système de repérage peut fonctionner en mode autonome. Les imprimantes portables de la série THERMOMARK GO sont des compagnons flexibles et compacts pour les travaux d'entretien et de réparation.
Imprimante à transfert thermique portable pour les supports de repérage au format de chargeur, avec accessoires dans une mallette pratique du système L-BOXX éprouvé. L'imprimante peut imprimer des supports au format en continu jusqu'à une largeur de 24 mm.
Batterie avec 4 adaptateurs pour l'utilisation des imprimantes THERMOMARK GO et THERMOMARK GO.K/THERMOFOX.
Davantage de flexibilité : sac à bandoulière et trousse de ceinture pour l'imprimante mobile THERMOMARK GO. Des compartiments supplémentaires offrent de la place pour un smartphone et du matériel.
Batterie pour l'utilisation mobile des imprimantes THERMOMARK GO et THERMOMARK GO.K/THERMOFOX.
Coffret pratique et robuste pour ranger les imprimantes mobiles THERMOMARK GO et THERMOMARK GO.K ainsi que les accessoires. La mallette peut accueillir 9 chargeurs de matériau et offre une flexibilité maximale pour toutes les situations de transport grâce au système L-BOXX éprouvé.
Trousse à bandoulière pour le rangement de l'imprimante mobile THERMOMARK GO.K/THERMOFOX et des accessoires requis
Support de charge pour charger la batterie THERMOMARK GO ACCU (0805009) requise pour l'utilisation mobile des imprimantes THERMOMARK GO et THERMOMARK GO.K/THERMOFOX.
Mallette de transport pour THERMOMARK PRIME, y compris accessoires, matériels de repérage et consommables. Mallette avec cadre aluminium à montants arrondis, non équipée
Batterie de rechange pour THERMOMARK PRIME 2.0, NiMH 18 V DC, 2,1 Ah
Avantages
- Software-on-Board : saisie facile des données grâce à l'écran tactile et à un logiciel de repérage parfaitement intégré
- Energy-on-Board : comprenant une gestion de l'énergie et une batterie haute puissance remplaçable et rechargeable
- Utilisation polyvalente : le large assortiment de matériel comprend de nombreux produits destinés aux domaines d'application les plus variés de l'identification industrielle
THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO et THERMOMARK GO.K
Systèmes d'impression mobiles THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO et THERMOMARK GO.K
Une identification industrielle uniforme peut entraîner des coûts élevés dans les grandes installations. Avec les systèmes d'impression mobiles, vous concevez et imprimez vos projets de repérage de façon plus autonome et plus flexible. Imprimez le marquage nécessaire à votre bureau ou bien directement sur le terrain dans votre application. Avec la THERMOMARK PRIME 2.0 et les systèmes des SÉRIES THERMOMARK GO, vous réalisez très facilement différentes tâches d'impression parfaitement adaptées à vos exigences.
Système d'impression polyvalent THERMOMARK PRIME 2.0
Système d'impression autonome polyvalent THERMOMARK PRIME 2.0
Les lieux d'utilisation et les exigences pour les identifications industrielles sont aussi nombreux que variés : du montage industriel organisé de façon centralisée jusqu'aux unités d'alimentation techniques directement dans le champ d'application. L'imprimante à transfert thermique mobile THERMOMARK PRIME 2.0 couvre cet éventail avec sa large gamme de matériels de repérage au format « cartes » et « feuilles ». Grâce à un logiciel intégré et une batterie performante, elle est non seulement opérationnelle sur le bureau, mais également de façon autonome sur le terrain.
- Saisie facile des données grâce à l'écran tactile couleur 7" et au logiciel de repérage entièrement intégré de l'appli MARKING system
- Batterie interchangeable performante pour une utilisation mobile
- Détection du ruban encreur, du chargeur et du matériel
- La gamme comprend de nombreux matériels de repérage pour l'identification des blocs de jonction, des conducteurs et des câbles, ainsi que des appareils et des installations
Marquage flexible sur le terrain avec la THERMOMARK GO
Marquage professionnel mobile THERMOMARK GO
Créez des identifications industrielles directement sur site grâce à l'imprimante d'étiquettes mobile THERMOMARK GO et à l'appli MARKING system. Concevez les repérages en toute simplicité sur votre appareil intelligent et pilotez l'imprimante. L'imprimante THERMOMARK GO traite également des étiquettes préperforées, telles que vous les connaissez à partir des systèmes d'impression de bureau. La composition innovante du matériel permet l'impression de chaque étiquette sans aucune perte de matériel.
- Création d'identifications industrielles sur site : commande intégrale avec votre appareil intelligent
- Marquage en toute simplicité : guidage via l'appli MARKING system tout au long du processus de repérage
- Interfaces modernes : connexion sans fil à votre appareil intelligent par Bluetooth ou NFC
- Multiples possibilités d'utilisation : de nombreuses applications ainsi que des étiquettes préperforées pour plus de flexibilité et un marquage encore plus simple
Création d'étiquettes directement dans l'environnement de l'application
Appli MARKING system
L'appli MARKING system offre une interface mobile unique pour la sélection intelligente interconnectée et la création de vos fichiers de repérage. Vous disposez ainsi des fonctions de repérage les plus courantes, spécialement optimisées pour l'application mobile. Avec les systèmes d'impression mobiles sur batterie, la création de solutions de repérage lisibles et durables devient un jeu d'enfant. Grâce au guide d'application, vous trouverez en quelques étapes le matériel de repérage adapté à vos besoins. L'application est disponible pour les appareils mobiles Android et iOS et peut être utilisée hors ligne. Elle permet une connectivité optimale et une utilisation intuitive, et est disponible dans 19 langues.
Imprimante portative robuste THERMOMARK GO.K
L'imprimante toujours à disposition THERMOMARK GO.K
En cas de maintenance ou de réparation, le marquage des appareils et des installations doit être réalisé le plus souvent de manière spontanée, sans aucune planification préalable. Dans les cas de maintenance, réparation et révision (MRR), il est nécessaire d'employer une solution de repérage flexible et mobile. C'est ce que propose la THERMOMARK GO.K : une imprimante portative pratique avec clavier intégré.
- Traitement des gaines thermorétractables, des étiquettes et des matériels non adhésifs
- Intégration de symboles, codes-barres et numéros de série possible grâce au clavier intelligent
- Réglage optimal de l'impression grâce à la détection automatique du matériel
- Remplacement aisé des données de repérage grâce à l’intégration du logiciel de planification et
de repérage PROJECT complete - Changement rapide et facile du matériel grâce à une cassette combinée matériel-ruban encreur