Batterie de rechange pour THERMOMARK PRIME 2.0, NiMH 18 V DC, 2,1 Ah
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Module accu
Conditions ambiantes
Conditions de stockage conseillées
0 ... 45 °C / humidité relative 45 ... 85 %.
Référence
0803668
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Product key
BG122Z
GTIN
4055626247762
Poids par pièce (emballage compris)
812,7 g
Poids par pièce (hors emballage)
812,7 g
Numéro du tarif douanier
85078000
Pays d'origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
21052902
ECLASS-15.0
21052902
ETIM
ETIM 10.0
EC001199
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: UL-Recognized
EAC
Identifiant de lhomologation: KZ 27978
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Non applicable
(pas déquipement électrique et électronique)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %