CBL-SEB-14P-V-CE/UL-SS - Secure Edge Box
1473591

Ensemble modulaire de commutateurs destiné aux réseaux de production, avec fonction de pare-feu permettant la segmentation sécurisée du réseau, stockage local des données, visualisation web et intégration au cloud, avec boîtier en acier inoxydable. Intégration d'apprentissage automatique possible via PLCnext App

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Installation et mise en service rapides
Manipulation simple du pare-feu avec un accès VPN pilotable localement et voyant de signalisation
Enregistrement des données et visualisation possibles hors ligne
Transmission possible des données vers différents systèmes de cloud
Protection contre les manipulations via contacteur de porte
Adapté à l'industrie alimentaire grâce au boîtier en acier inoxydable