BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP
-
Embase du boîtier
1749649
Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Partie inférieure du boîtier sans base encliquetable, largeur: 107,6 mm, hauteur: 89,7 mm, profondeur: 48,9 mm, coloris: gris (similaire à RAL 7042), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 16
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
| Type de boîtier | Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880 |
| Type de boîtier | Boîtier d'installation modulaire pour bâtiments |
| Série de boîtiers | BC |
| Gamme de produits | BC 107,6.. |
| Nombre de pôles maximum | 0) |
| Ouverture de ventilation disponible | non |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 107,6 mm |
| Hauteur | 89,7 mm |
| Profondeur | 48,9 mm |
| Graduation | 6 UL |
| Conception de circuits imprimés | |
| Épaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Couleur (Partie inférieure du boîtier) | gris (RAL 7042) |
| Matériau Partie inférieure du boîtier | PC |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| IRC selon CEI 60112 | < 400 |
| Qualité de surface | non traité |
| Essai de résistance aux vibrations | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
| Vitesse de balayage | 1 octave/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accélération | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Essai au fil incandescent | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Température | 850 °C |
| Temps d'action | 30 s |
| Résistance mécanique/tambour à rouleaux | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Hauteur de chute | 50 cm |
| Fréquence | 50 |
| Chocs | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 15g |
| Durée des chocs | 11 ms |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Spécification de contrôle | VDMA 24364:2018-05 |
| Résultat | Essai réussi |
| Indice de protection (code IP) | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Résultat degré de protection code IP | IP20 |
| Conditions ambiantes | |
| Code IP max. à atteindre | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 95 % |
| Nombre de supports de circuits imprimés | 9 |
| Type de fixation de circuits imprimés | Verrouillage |
| Epaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Type de montage | Montage sur rail DIN/montage mural |
| Type de conditionnement | emballé dans un carton |
| Type de reconditionnement | Carton |
| Référence | 1749649 |
| Conditionnement | 80 Unité(s) |
| Commande minimum | 80 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Product key | ACHBAA |
| GTIN | 4067923313743 |
| Poids par pièce (hors emballage) | 40,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 84879090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Partie supérieure du boîtier 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Partie supérieure du boîtier 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Partie supérieure du boîtier 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Partie supérieure du boîtier 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Partie supérieure du boîtier 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Partie supérieure du boîtier 1065104
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Partie supérieure du boîtier 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Partie supérieure du boîtier 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - Partie supérieure du boîtier 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Partie supérieure du boîtier 1163398
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - Partie supérieure du boîtier 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - Partie supérieure du boîtier 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - Partie supérieure du boîtier 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - Partie supérieure du boîtier 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - Partie supérieure du boîtier 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - Partie supérieure du boîtier 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - Partie supérieure du boîtier 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - Partie supérieure du boîtier 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - Partie supérieure du boîtier 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Partie supérieure du boîtier 2202301
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Partie supérieure du boîtier 2203260
-
BC 107,6 OT U22 BK - Partie supérieure du boîtier 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Partie supérieure du boîtier 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Partie supérieure du boîtier 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Partie supérieure du boîtier 2896089
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Couvercle du boîtier avec écran tactile 1335858
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Couvercle du boîtier avec écran tactile 1335860
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Couvercle du boîtier avec écran tactile 1335861
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY VPE1 - Couvercle du boîtier avec écran tactile 1335865
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG BK - Couvercle du boîtier avec écran tactile 1684628
-
BC 107,6 DKL S KMGY - Couvercle de boîtier 2200046
-
BC 107,6 DKL R BK - Couvercle de boîtier 2200722
-
BC 107,6 DKL S TRANS WOP - Couvercle de boîtier 2202968
-
BC 107,6 DKL R KMGY - Couvercle de boîtier 2896173
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - Connecteur de bus sur rail DIN 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - Connecteur de bus sur rail DIN 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Capuchon de protection 1252176
-
HBUS-B SET BK - Capuchon de protection 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Connecteur mâle 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Connecteur mâle 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Connecteur mâle 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Base encliquetable 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Clavier à membrane 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Clavier à membrane 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Dissipateur thermique 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Dissipateur thermique 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Dissipateur thermique 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Dissipateur thermique 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Dissipateur thermique 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Jeu de vis 1756991
Avantages
Système de boîtier et de raccordement adaptés, permet un développement plus rapide des appareils
Configuration en ligne personnalisée pour les applications variées en domotique
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN ou au mur
En option avec connecteur de bus sur rail DIN et système de connecteur de puissance
Montage sans outil
Disponible dans des pas de 1 ... 9 unités de largeur différentes (17,8 mm ... 161,6 mm)
Conforme à la norme DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg